Menu Vyhledávání

Krytky šroubů – dekorativní – samolepicí

Skladem

Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.

  • Designed to conceal exposed screw heads and provide a more decorative and polished look.
  • It has a wide range of up to 16 colours.
  • Used in applications like furniture, cabinets, office decor and even automotive decor.
Materiál: ABS Barva: hliník, Wengé (sytě hnědá), dub tmavý, borovice, ořech vlašský, mahagon, jasan, buk, třešeň, šedá, černá, krémová, bílá, dub světlý, mřížka Produktová řada: SR1600

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 32
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Množství na platě D Koupit
1,4502 Kč - 1,743 Kč 1000 Skladem
bílá
20
13.0 mm
800 Skladem
třešeň
20
13.0 mm
1,4502 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
20
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mřížka
15
20.0 mm
1,4502 Kč - 1,743 Kč 3000 Skladem
dub světlý
20
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
buk
15
20.0 mm
990 Skladem
Wengé (sytě hnědá)
20
13.0 mm
2,4263 Kč - 2,9144 Kč 12900 Skladem
černá
15
20.0 mm
2,4263 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
jasan
15
20.0 mm
2,4263 Kč - 2,9144 Kč 1510 Skladem
bílá
15
20.0 mm
10 Skladem
krémová
20
13.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mahagon
20
13.0 mm
1,4502 Kč - 1,743 Kč 1000 Skladem
dub tmavý
20
13.0 mm
2,4263 Kč - 2,9144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
dub tmavý
15
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
krémová
15
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
borovice
15
20.0 mm
2,4263 Kč - 2,9144 Kč 270 Skladem
šedá
15
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mahagon
15
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Wengé (sytě hnědá)
15
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ořech vlašský
20
13.0 mm
  • z/ze 2
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS bílá

10290996

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS třešeň

10291030


Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    třešeň
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS bílá

10290934

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS mřížka

10290972


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    mřížka
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    25/32
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS dub světlý

10290958

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    dub světlý
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS buk

10291177


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    buk
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    13/16
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS Wengé (sytě hnědá)

10291108


Skladové zásoby
990 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    Wengé (sytě hnědá)
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS černá

10291146

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
12900 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    13/16
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS jasan

10291184

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    jasan
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    13/16
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS bílá

10290965

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
1510 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    bílá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    25/32
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS krémová

10291009


Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    krémová
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS mahagon

10291061


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    mahagon
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS dub tmavý

10291092

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,4502 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    dub tmavý
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS dub tmavý

10291221

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    dub tmavý
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    51/64
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS krémová

10291139


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    krémová
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    51/64
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS borovice

10291214


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    borovice
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    13/16
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS šedá

10291153

Cenové rozmezí
2,9144 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    13/16
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS mahagon

10291191


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    mahagon
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    13/16
Krytky šroubů - dekorativní 20.0 mm ABS Wengé (sytě hnědá)

10291238


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • Barva
    Wengé (sytě hnědá)
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    15
  • Velikost šroubu
    51/64
Krytky šroubů - dekorativní 13.0 mm ABS ořech vlašský

10291078


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • Barva
    ořech vlašský
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Množství na platě
    20
  • Velikost šroubu
    M8