Menu Vyhledávání

Krytky šestihranné

Skladem

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

Šestihranné krytky mají pevnou konstrukci, která umožňuje jejich snadné nasazení i odstranění. Jsou dostupné ve všech běžných velikostech hydraulických spojek.

  • Jsou vhodné i pro ochranu kulatých součástí.
  • Pružné a laciné.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR1127

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 h H Norma závitu Koupit
3,6577 Kč - 6,9303 Kč 4 Skladem
11/16 in;3/4 in;M26
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
Závity UNF
2,3915 Kč - 3,7371 Kč 13000 Skladem
3/4 in;3/8 in;M18
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
Závity UNF
2,5324 Kč - 3,9462 Kč 1670 Skladem
Non Threaded
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
bez závitu
1,6883 Kč - 2,6354 Kč 245 Skladem
Non Threaded
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
bez závitu
2,8424 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7/8 in;1/2 in;M22
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
Závity UNF
3,9044 Kč - 8,3109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Non Threaded
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
bez závitu
2,6334 Kč - 4,4065 Kč 250 Skladem
Non Threaded
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
bez závitu
3,2356 Kč - 5,0898 Kč 7200 Skladem
Non Threaded
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
bez závitu
1,5474 Kč - 5,1327 Kč 20 Skladem
7/16 in;1/8 in;M12
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
Závity UNF
1,3167 Kč - 2,2032 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
závity metrické
4,2205 Kč - 8,4782 Kč 250 Skladem
15/16 in;1.000 in;M36
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
Závity UNF
1,9696 Kč - 3,0817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2 in;M14
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Závity UNF
3,2909 Kč - 3,2909 Kč 2900 Skladem
9/16 in;1/4 in;M16
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
Závity UNF
3,3765 Kč - 6,4005 Kč 4000 Skladem
5/8 in;M24
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
závity metrické
3,7092 Kč - 5,9682 Kč 70 Skladem
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
závity metrické
Krytky šestihranné 31.6 mm 30.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267196

Cenové rozmezí
6,9303 Kč - 3,6577 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Velikost závitu
    11/16 in;3/4 in;M26
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky šestihranné 21.6 mm 25.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267134

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 2,3915 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in;3/8 in;M18
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky šestihranné 23.6 mm 28.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267141

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,5324 Kč

Skladové zásoby
1670 Skladem
Parametry
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
Krytky šestihranné 15.7 mm 20.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267103

Cenové rozmezí
2,6354 Kč - 1,6883 Kč

Skladové zásoby
245 Skladem
Parametry
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
Krytky šestihranné 26.6 mm 28.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267165

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 2,8424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    7/8 in;1/2 in;M22
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky šestihranné 37.5 mm 31.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267219

Cenové rozmezí
8,3109 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
Krytky šestihranné 24.6 mm 28.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267158

Cenové rozmezí
4,4065 Kč - 2,6334 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
Krytky šestihranné 28.6 mm 30.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267172

Cenové rozmezí
5,0898 Kč - 3,2356 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
Krytky šestihranné 13.7 mm 18.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267097

Cenové rozmezí
5,1327 Kč - 1,5474 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    7/16 in;1/8 in;M12
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky šestihranné 10.7 mm 16.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267080

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 1,3167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky šestihranné 40.5 mm 31.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267226

Cenové rozmezí
8,4782 Kč - 4,2205 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    15/16 in;1.000 in;M36
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky šestihranné 16.7 mm 20.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267110

Cenové rozmezí
3,0817 Kč - 1,9696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in;M14
  • Norma závitu
    Závity UNF
Krytky šestihranné 18.7 mm 25.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267127

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    9/16 in;1/4 in;M16
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky šestihranné 29.6 mm 30.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267189

Cenové rozmezí
6,4005 Kč - 3,3765 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Velikost závitu
    5/8 in;M24
  • Norma závitu
    Závity BSP
Krytky šestihranné 35.5 mm 30.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267202

Cenové rozmezí
5,9682 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Velikost závitu
    M30
  • Norma závitu
    závity metrické