Menu Vyhledávání

Krytky šestihranné

Skladem

Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.

Šestihranné krytky mají pevnou konstrukci, která umožňuje jejich snadné nasazení i odstranění. Jsou dostupné ve všech běžných velikostech hydraulických spojek.

  • Jsou vhodné i pro ochranu kulatých součástí.
  • Pružné a laciné.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR1127

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 h H Norma závitu Koupit
4,0215 Kč - 8,5602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
2,9277 Kč - 4,7397 Kč 500 Skladem
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
3,8205 Kč - 6,1472 Kč 70 Skladem
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrický
1,3562 Kč - 2,2692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrický
2,7124 Kč - 4,5386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
3,7674 Kč - 7,1383 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
3,3896 Kč - 3,3896 Kč 175 Skladem
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
4,3471 Kč - 8,7325 Kč 200 Skladem
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
1,5938 Kč - 5,2867 Kč 20 Skladem
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
2,4633 Kč - 3,8492 Kč 9500 Skladem
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
3,3327 Kč - 5,2424 Kč 7200 Skladem
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
1,7389 Kč - 2,7145 Kč 200 Skladem
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
2,0287 Kč - 3,1741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrický
2,6084 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
3,4778 Kč - 6,5925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
Krytky šestihranné 37.5 mm 31.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267219

Cenové rozmezí
8,5602 Kč - 4,0215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky šestihranné 26.6 mm 28.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267165

Cenové rozmezí
4,7397 Kč - 2,9277 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
Krytky šestihranné 35.5 mm 30.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267202

Cenové rozmezí
6,1472 Kč - 3,8205 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Velikost závitu
    M30
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky šestihranné 10.7 mm 16.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267080

Cenové rozmezí
2,2692 Kč - 1,3562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky šestihranné 24.6 mm 28.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267158

Cenové rozmezí
4,5386 Kč - 2,7124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky šestihranné 31.6 mm 30.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267196

Cenové rozmezí
7,1383 Kč - 3,7674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Velikost závitu
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky šestihranné 18.7 mm 25.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267127

Cenové rozmezí
3,3896 Kč - 3,3896 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
Krytky šestihranné 40.5 mm 31.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267226

Cenové rozmezí
8,7325 Kč - 4,3471 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Velikost závitu
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky šestihranné 13.7 mm 18.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267097

Cenové rozmezí
5,2867 Kč - 1,5938 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Barva
    přírodní
Krytky šestihranné 21.6 mm 25.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267134

Cenové rozmezí
3,8492 Kč - 2,4633 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky šestihranné 28.6 mm 30.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267172

Cenové rozmezí
5,2424 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
7200 Skladem
Parametry
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky šestihranné 15.7 mm 20.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267103

Cenové rozmezí
2,7145 Kč - 1,7389 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky šestihranné 16.7 mm 20.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267110

Cenové rozmezí
3,1741 Kč - 2,0287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Velikost závitu
    M14; 1/2 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Krytky šestihranné 23.6 mm 28.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267141

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 2,6084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky šestihranné 29.6 mm 30.0 mm (H) přírodní polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10267189

Cenové rozmezí
6,5925 Kč - 3,4778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Velikost závitu
    M24; 5/8 in BSP
  • Norma závitu
    Metrický