Hexagonal caps are intended to cover hex-shaped fittings, bolts and nuts. Available in all conventional hydraulic coupling sizes. Due to the their adaptability, these caps can also be used to protect spherical components.
Šestihranné krytky mají pevnou konstrukci, která umožňuje jejich snadné nasazení i odstranění. Jsou dostupné ve všech běžných velikostech hydraulických spojek.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR1127
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 | h | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8424 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,7092 Kč - 5,9682 Kč | 70 Skladem |
M30
|
1.398 in
35.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,6883 Kč - 2,6354 Kč | 245 Skladem |
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 2,5324 Kč - 3,9462 Kč | 1600 Skladem |
|
0.929 in
23.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 3,9044 Kč - 8,3109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1.476 in
37.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 3,2909 Kč - 3,2909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,9696 Kč - 3,0817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14; 1/2 in UNF
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,6334 Kč - 4,4065 Kč | 250 Skladem |
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
||
| 3,3765 Kč - 6,4005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M24; 5/8 in BSP
|
1.165 in
29.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,2205 Kč - 8,4782 Kč | 200 Skladem |
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
|
1.594 in
40.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,6577 Kč - 6,9303 Kč | 4 Skladem |
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,3915 Kč - 3,7371 Kč | 13000 Skladem |
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
BSP
|
||
| 3,2356 Kč - 5,0898 Kč | 7200 Skladem |
|
1.126 in
28.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 1,5474 Kč - 5,1327 Kč | 20 Skladem |
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,3167 Kč - 2,2032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Metrický