Dlouhé šestihranné krytky na hydraulickí koncovky jsou navrženy tak, aby utěsnily a chránily celou sestavu šroubení na hydraulických hadicích před kontaminací, únikem provozních kapalin a poškozením.
Promyšlený design šestihranného těla představuje komplexní řešení s jednoduchou montáží, které chrání vnitřní i vnější závit.
Umožňuje větší utahovací moment a snižuje riziko uvolnění při vibracích nebo kolísání tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá Produktová řada: SRTTF
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | H | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,804 Kč - 0,8934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 2,527 Kč - 2,8078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
||
| 2,0676 Kč - 2,2973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
2
|
||
| 0,5743 Kč - 0,6381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1
|
||
| 1,8378 Kč - 2,042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 6,892 Kč - 7,6578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
2
|
||
| 12,763 Kč - 14,1812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2
|
||
| 0,7351 Kč - 0,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 2,2973 Kč - 2,5526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2
|
||
| 10,2104 Kč - 11,3448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2
|
||
| 11,4867 Kč - 12,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
||
| 0,9189 Kč - 1,021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
| 1,1486 Kč - 1,2763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2
|
||
| 3,1014 Kč - 3,446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
2
|
||
| 3,9054 Kč - 4,3394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.614 in
41.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2
|
||
| 5,2839 Kč - 5,871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
||
| 5,0541 Kč - 5,6157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.791 in
45.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
2