Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,4709 Kč - 62,7227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 47,8139 Kč - 87,039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 9,5943 Kč - 17,4364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 14,5783 Kč - 26,5569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.642 in
16.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 24,4599 Kč - 44,5392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 14,09 Kč - 25,652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 72,2883 Kč - 131,5496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 8,273 Kč - 15,0235 Kč | 48 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 7,5117 Kč - 13,659 Kč | 5000 Skladem |
0.209 in
5.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 11,878 Kč - 21,5874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 21,7023 Kč - 39,4835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.988 in
25.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 16,9625 Kč - 30,8657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 6,8223 Kč - 12,4238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4449 Kč - 0,9196 Kč | 4500 Skladem |
0.24 in
6.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 6,3771 Kč - 11,6052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 2,9948 Kč - 3,3276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
žlutá
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
1
|
||
| 4,1454 Kč - 4,606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
žlutá
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
1
|
||
| 3,4548 Kč - 3,8388 Kč | 25500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
žlutá
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
1
|
||
| 2,6731 Kč - 2,9701 Kč | 2000 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
žlutá
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
1
|
||
| 2,5651 Kč - 2,8501 Kč | 3800 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
žlutá
|
ethylenvinylacetát (EVA)
|
1