Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5243 Kč - 5,8075 Kč | 133902 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1113 Kč - 4,4029 Kč | 28061 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5368 Kč - 4,2766 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 12,3664 Kč - 15,5444 Kč | 29 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 10,212 Kč - 21,4451 Kč | 11400 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 19,1026 Kč - 21,857 Kč | 1020 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 7,0665 Kč - 10,4945 Kč | 11244 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 4,8115 Kč - 12,6249 Kč | 2800 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 7,009 Kč - 14,5186 Kč | 10 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 8,8331 Kč - 10,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 7,3393 Kč - 15,2288 Kč | 2250 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 5,5009 Kč - 13,8874 Kč | 2400 Skladem |
0.988 in
25.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 31,943 Kč - 67,0803 Kč | 700 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 29,2572 Kč - 60,8365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.228 in
31.2 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 28,5534 Kč - 59,9621 Kč | 5280 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 48,2161 Kč - 101,2539 Kč | 19040 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 35,6199 Kč - 74,8018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 59,7064 Kč - 125,3836 Kč | 1830 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 6,2047 Kč - 10,021 Kč | 4500 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 9,1778 Kč - 20,4366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
červená
|
PVC
|
2