Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,9697 Kč - 41,3467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 45,3005 Kč - 57,7592 Kč | 350 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 6,1041 Kč - 8,364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 5,5728 Kč - 11,5202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 16,3449 Kč - 77,316 Kč | 10875 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 40,7618 Kč - 85,5998 Kč | 1435 Skladem |
1.228 in
31.2 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 36,7402 Kč - 54,4451 Kč | 1960 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 2,9444 Kč - 6,1152 Kč | 7500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 2,4416 Kč - 5,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 10019931 | 3,0449 Kč - 6,4544 Kč | 3860 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
|
| 32,8335 Kč - 48,6061 Kč | 1365 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 17,0056 Kč - 19,4108 Kč | 29727 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 17,3503 Kč - 17,5171 Kč | 15900 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 48,2161 Kč - 101,2539 Kč | 19040 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 31,943 Kč - 67,0803 Kč | 665 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 13,3574 Kč - 28,0507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 2,0995 Kč - 3,8878 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 9,6374 Kč - 17,3593 Kč | 4500 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 4,5243 Kč - 5,4681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 10,729 Kč - 20,4366 Kč | 4200 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
červená
|
PVC
|
2