Menu Vyhledávání

Krytky s úchytem

Skladem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 130
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál Typ Koupit
36,7402 Kč - 54,4451 Kč 1960 Skladem
38.1 mm
červená
PVC
2
2,1113 Kč - 4,4029 Kč 28061 Skladem
7.7 mm
černá
PVC
2
1,5512 Kč - 5,0341 Kč 2300 Skladem
3.6 mm
černá
PVC
2
5,4722 Kč - 14,203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.8 mm
černá
PVC
2
16,3449 Kč - 34,3243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.6 mm
červená
PVC
2
5,3717 Kč - 11,2046 Kč 1800 Skladem
9.3 mm
černá
PVC
2
20,266 Kč - 26,1968 Kč 2900 Skladem
26.9 mm
červená
PVC
2
36,0221 Kč - 48,6061 Kč 36750 Skladem
34.9 mm
červená
PVC
2
3,4471 Kč - 7,141 Kč 500 Skladem
7.5 mm
černá
PVC
2
3,4901 Kč - 6,7385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
černá
PVC
2
6,1041 Kč - 8,364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
černá
PVC
2,4416 Kč - 5,05 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.1 mm
černá
PVC
2
3,7056 Kč - 7,6854 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
černá
PVC
2
2,9444 Kč - 6,1152 Kč 7500 Skladem
10.8 mm
černá
PVC
2
2,2406 Kč - 5,3813 Kč 4500 Skladem
4.8 mm
černá
PVC
2
1,9245 Kč - 3,961 Kč 5000 Skladem
7.5 mm
černá
PVC
2
3,4614 Kč - 5,7364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
černá
PVC
1,5368 Kč - 4,2766 Kč 4943 Skladem
5.3 mm
černá
PVC
2
17,3503 Kč - 17,5171 Kč 17400 Skladem
23.8 mm
červená
PVC
2
40,7618 Kč - 85,5998 Kč 1435 Skladem
31.2 mm
červená
PVC
2
  • z/ze 7
Krytky s úchytem 38.1 mm 38.0 mm PVC červená

10020975

Cenové rozmezí
54,4451 Kč - 36,7402 Kč

Skladové zásoby
1960 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.7 mm 13.0 mm PVC černá

10019849

Cenové rozmezí
4,4029 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
28061 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 3.6 mm 13.0 mm PVC černá

10019795

Cenové rozmezí
5,0341 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • d
    3.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 10.8 mm 25.0 mm PVC černá

10019924

Cenové rozmezí
14,203 Kč - 5,4722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    10.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 20.6 mm 25.0 mm PVC červená

10020883

Cenové rozmezí
34,3243 Kč - 16,3449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 9.3 mm 25.0 mm PVC černá

10019887

Cenové rozmezí
11,2046 Kč - 5,3717 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 26.9 mm 25.0 mm PVC červená

10020920

Cenové rozmezí
26,1968 Kč - 20,266 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 34.9 mm 38.0 mm PVC červená

10020968

Cenové rozmezí
48,6061 Kč - 36,0221 Kč

Skladové zásoby
36750 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.5 mm 25.0 mm PVC černá

10019832

Cenové rozmezí
7,141 Kč - 3,4471 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 9.3 mm 13.0 mm PVC černá

10019870

Cenové rozmezí
6,7385 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 8.7 mm 13.0 mm PVC černá

10019863

Cenové rozmezí
8,364 Kč - 6,1041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 6.1 mm 13.0 mm PVC černá

10162910

Cenové rozmezí
5,05 Kč - 2,4416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.7 mm 25.0 mm PVC černá

10019856

Cenové rozmezí
7,6854 Kč - 3,7056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 10.8 mm 13.0 mm PVC černá

10019917

Cenové rozmezí
6,1152 Kč - 2,9444 Kč

Skladové zásoby
7500 Skladem
Parametry
  • d
    10.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 4.8 mm 13.0 mm PVC černá

10019801

Cenové rozmezí
5,3813 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    4.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.5 mm 13.0 mm PVC černá

10019825

Cenové rozmezí
3,961 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • d
    7.5 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 9.7 mm 13.0 mm PVC černá

10019894

Cenové rozmezí
5,7364 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 5.3 mm 13.0 mm PVC černá

10019818

Cenové rozmezí
4,2766 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
4943 Skladem
Parametry
  • d
    5.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 23.8 mm 25.0 mm PVC červená

10020906

Cenové rozmezí
17,5171 Kč - 17,3503 Kč

Skladové zásoby
17400 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 31.2 mm 38.0 mm PVC červená

10020944

Cenové rozmezí
85,5998 Kč - 40,7618 Kč

Skladové zásoby
1435 Skladem
Parametry
  • d
    31.2 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2