Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,0221 Kč - 48,6061 Kč | 36750 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 5,4722 Kč - 14,203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.425 in
10.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 16,3449 Kč - 34,3243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.811 in
20.6 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 2,1113 Kč - 4,4029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 5,3717 Kč - 11,2046 Kč | 1100 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 2,4416 Kč - 5,05 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.24 in
6.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 3,7056 Kč - 7,6854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 17,6806 Kč - 19,8053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.988 in
25.1 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 32,8335 Kč - 48,6061 Kč | 1365 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 40,7618 Kč - 85,5998 Kč | 1435 Skladem |
1.228 in
31.2 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 45,3005 Kč - 57,7592 Kč | 350 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 10,212 Kč - 13,5718 Kč | 5000 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 17,3503 Kč - 17,5171 Kč | 15900 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 1,5512 Kč - 5,0341 Kč | 2300 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 1,9245 Kč - 3,961 Kč | 5000 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 6,1041 Kč - 8,364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 5,5728 Kč - 11,5202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.382 in
9.7 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 16,3449 Kč - 77,316 Kč | 10875 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4614 Kč - 5,7364 Kč | 12000 Skladem |
0.382 in
9.7 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 10019931 | 3,0449 Kč - 6,4544 Kč | 3860 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2