Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.
Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.
Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Barva | Materiál | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0503 Kč - 8,4429 Kč | 34400 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 5,7164 Kč - 11,9148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 12,3664 Kč - 15,5444 Kč | 29 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 3,921 Kč - 7,2435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 17,537 Kč - 21,857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 31,3541 Kč - 65,8437 Kč | 345 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 53,7746 Kč - 112,9266 Kč | 455 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4758 Kč - 7,2278 Kč | 70 Skladem |
0.295 in
7.5 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 8,8331 Kč - 10,9679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 5,3573 Kč - 8,9163 Kč | 124500 Skladem |
0.425 in
10.8 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 7,009 Kč - 14,5186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.602 in
15.3 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 6,5063 Kč - 13,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 3,4327 Kč - 9,7843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 7,799 Kč - 16,1757 Kč | 528400 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 11,7344 Kč - 30,5366 Kč | 8281 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 10,9014 Kč - 28,4851 Kč | 97450 Skladem |
0.642 in
16.3 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 5,9893 Kč - 17,2803 Kč | 2555 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
černá
|
PVC
|
2
|
||
| 5,6589 Kč - 6,1467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
červená
|
PVC
|
2
|
||
| 3,1885 Kč - 7,0541 Kč | 3787 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
PVC
|
|
||
| 4,2945 Kč - 8,9952 Kč | 10170 Skladem |
0.602 in
15.3 mm
|
černá
|
PVC