Menu Vyhledávání

Krytky s úchytem

Skladem

Krytky s úchytem jsou určeny k ochraně před kontaminanty a únikem kapalin. Úchyt je tvarovaný, což poskytuje větší kontaktní plochu a vyžaduje menší sílu při instalaci a demontáži.

Úchyty jsou především užitečné tam, kde se během mechanických procesů vyžaduje rychlá demontáž, a z tohoto důvodu jsou oblíbenou volbou v různých průmyslových odvětvích.

Pružné materiály umožňují těsné usazení. Díky úchytu jsou také oblíbenou volbou.

  • Jsou určeny k ochraně před nečistotami a únikem kapalin.
  • Díky pružnosti lze natáhnout na mírně větší rozměry. Tím se dosáhne těsného upevnění.
  • Používají se v potravinářském průmyslu i dalších průmyslových oborech nebo při skladování.
Materiál: ethylenvinylacetát (EVA), PVC Barva: žlutá, černá, červená Produktová řada: SR6110, SR1066

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 130
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Barva Materiál Typ Koupit
4,5243 Kč - 5,8075 Kč 133902 Skladem
12.4 mm
černá
PVC
2
2,1113 Kč - 4,4029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.7 mm
černá
PVC
2
1,5368 Kč - 4,2766 Kč 4443 Skladem
5.3 mm
černá
PVC
2
12,3664 Kč - 15,5444 Kč 29 Skladem
24.6 mm
černá
PVC
2
10,212 Kč - 21,4451 Kč 11400 Skladem
20.0 mm
červená
PVC
2
19,1026 Kč - 21,857 Kč 1020 Skladem
28.6 mm
černá
PVC
2
7,0665 Kč - 10,4945 Kč 11244 Skladem
8.7 mm
červená
PVC
2
4,8115 Kč - 12,6249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
černá
PVC
7,009 Kč - 14,5186 Kč 10 Skladem
15.3 mm
černá
PVC
8,8331 Kč - 10,9679 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
černá
PVC
7,3393 Kč - 15,2288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
PVC
5,5009 Kč - 13,8874 Kč 2400 Skladem
25.1 mm
černá
PVC
2
31,943 Kč - 67,0803 Kč 665 Skladem
38.1 mm
černá
PVC
2
29,2572 Kč - 60,8365 Kč 1227 Skladem
31.2 mm
černá
PVC
2
28,5534 Kč - 59,9621 Kč 5280 Skladem
34.9 mm
černá
PVC
2
48,2161 Kč - 101,2539 Kč 19040 Skladem
44.5 mm
černá
PVC
2
35,6199 Kč - 74,8018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
PVC
2
59,7064 Kč - 125,3836 Kč 1830 Skladem
50.8 mm
černá
PVC
2
6,2047 Kč - 10,021 Kč 4500 Skladem
12.4 mm
červená
PVC
2
9,1778 Kč - 20,4366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.4 mm
červená
PVC
2
  • z/ze 7
Krytky s úchytem 12.4 mm 13.0 mm PVC černá

10019979

Cenové rozmezí
5,8075 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
133902 Skladem
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 7.7 mm 13.0 mm PVC černá

10019849

Cenové rozmezí
4,4029 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 5.3 mm 13.0 mm PVC černá

10019818

Cenové rozmezí
4,2766 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
4443 Skladem
Parametry
  • d
    5.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 24.6 mm 13.0 mm PVC černá

10020173

Cenové rozmezí
15,5444 Kč - 12,3664 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 20.0 mm 13.0 mm PVC červená

10020852

Cenové rozmezí
21,4451 Kč - 10,212 Kč

Skladové zásoby
11400 Skladem
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 28.6 mm 38.0 mm PVC černá

10020227

Cenové rozmezí
21,857 Kč - 19,1026 Kč

Skladové zásoby
1020 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 8.7 mm 25.0 mm PVC červená

10020661

Cenové rozmezí
10,4945 Kč - 7,0665 Kč

Skladové zásoby
11244 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 22.0 mm 25.0 mm PVC černá

10020159

Cenové rozmezí
12,6249 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 15.3 mm 25.0 mm PVC černá

10020036

Cenové rozmezí
14,5186 Kč - 7,009 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • d
    15.3 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky s úchytem 17.4 mm 13.0 mm PVC černá

10020074

Cenové rozmezí
10,9679 Kč - 8,8331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky s úchytem 20.0 mm 13.0 mm PVC černá

10020111

Cenové rozmezí
15,2288 Kč - 7,3393 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    20.0 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Krytky s úchytem 25.1 mm 25.0 mm PVC černá

10020197

Cenové rozmezí
13,8874 Kč - 5,5009 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • d
    25.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 38.1 mm 38.0 mm PVC černá

10020265

Cenové rozmezí
67,0803 Kč - 31,943 Kč

Skladové zásoby
665 Skladem
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 31.2 mm 38.0 mm PVC černá

10020234

Cenové rozmezí
60,8365 Kč - 29,2572 Kč

Skladové zásoby
1227 Skladem
Parametry
  • d
    31.2 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 34.9 mm 25.0 mm PVC černá

10020241

Cenové rozmezí
59,9621 Kč - 28,5534 Kč

Skladové zásoby
5280 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 44.5 mm 38.0 mm PVC černá

10020289

Cenové rozmezí
101,2539 Kč - 48,2161 Kč

Skladové zásoby
19040 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 38.1 mm 50.0 mm PVC černá

10020272

Cenové rozmezí
74,8018 Kč - 35,6199 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    38.1 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 50.8 mm 50.0 mm PVC černá

10020302

Cenové rozmezí
125,3836 Kč - 59,7064 Kč

Skladové zásoby
1830 Skladem
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 12.4 mm 25.0 mm PVC červená

10020760

Cenové rozmezí
10,021 Kč - 6,2047 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • d
    12.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2
Krytky s úchytem 17.4 mm 13.0 mm PVC červená

10020814

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 9,1778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • Maximální teplota
    200 °C
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Typ
    2