Menu Vyhledávání

Krytky s úchytem 4.0 mm 20.2 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá

Integrální konstrukce žlutých krytek s úchytem z ethylenvinylacetátu (EVA) umožňuje snadné nasazení a sejmutí krytky. Chrání aplikace před znečištěním a únikem kapalin. Používá se v průmyslových nebo skladovacích aplikacích.
Nové objednací číslo:

10349472

Staré objednací číslo:

1470783

2500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 2,2042 Kč
5000 + 1,9838 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 102,10 Kč

500 x 2,2042 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 4.0 mm
Maximální teplota 200 °C
Barva žlutá
Materiál (podrobně) ethylenvinylacetát (EVA)
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 1470783 nahrazuje:

Krytky s úchytem 4.0 mm 20.2 mm ethylenvinylacetát (EVA) žlutá
Nové objednací číslo: 10447499
Staré objednací číslo: 464885

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás