Krytky s čelním těsnicím kroužkem jsou speciálně navrženy k ochraně čepů solenoidových ventilů. Krytka se snadno nasadí do tvarovaného okraje uvnitř.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCFSTPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | L1 | L | d2 | DIN | D | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2658 Kč - 1,9691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
DIN 43650
|
0.961 in
24.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm