Menu Vyhledávání

Krytky – rychle uvolnitelné

Skladem

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Rychle uvolnitelné krytky používané v hydraulických aplikacích. Zásuvka je vhodná k ochraně rychlospojek ISO 7241-1 řady A a B.

  • Navržena tak, aby zůstala nasazena na hadici.
  • Ochrana proti vnikání nečistot a vlhkosti a odolnost proti korozi.
Materiál: TPE Barva: modrá, zelená, žlutá, červená Produktová řada: SR1181

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d2 d1 Norma závitu Koupit
29,2317 Kč - 29,2317 Kč 100 Skladem
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
20,9598 Kč - 20,9598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
900 Skladem
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
36,2057 Kč - 36,2057 Kč 270 Skladem
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
19,6999 Kč - 19,6999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
29,2317 Kč - 29,2317 Kč 288 Skladem
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
19,0637 Kč - 19,0637 Kč 145 Skladem
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
20,9598 Kč - 20,9598 Kč 82 Skladem
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
36,2057 Kč - 36,2057 Kč 50 Skladem
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
19,0637 Kč - 19,0637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
36,2057 Kč - 36,2057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
20,9598 Kč - 20,9598 Kč 40 Skladem
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
19,6999 Kč - 19,6999 Kč 54 Skladem
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
19,6999 Kč - 19,6999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
19,0637 Kč - 19,0637 Kč 73 Skladem
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
19,6999 Kč - 19,6999 Kč 150 Skladem
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
  • z/ze 2
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 in ISO A TPE červená

10288146

Cenové rozmezí
29,2317 Kč - 29,2317 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1 in ISO A TPE zelená

10293492


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/2 in ISO B TPE červená

10288184

Cenové rozmezí
20,9598 Kč - 20,9598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 ISO B TPE zelená

10293539


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 ISO A TPE zelená

10293454


Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1 in ISO A TPE modrá

10293591

Cenové rozmezí
36,2057 Kč - 36,2057 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 ISO B TPE žlutá

10293416

Cenové rozmezí
19,6999 Kč - 19,6999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 ISO B TPE modrá

10293638

Cenové rozmezí
29,2317 Kč - 29,2317 Kč

Skladové zásoby
288 Skladem
Parametry
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 ISO A TPE modrá

10293553

Cenové rozmezí
19,0637 Kč - 19,0637 Kč

Skladové zásoby
145 Skladem
Parametry
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/2 ISO A TPE žlutá

10293379

Cenové rozmezí
20,9598 Kč - 20,9598 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1 in ISO B TPE modrá

10293645

Cenové rozmezí
36,2057 Kč - 36,2057 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 ISO B TPE žlutá

10293409

Cenové rozmezí
19,0637 Kč - 19,0637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1 in ISO B TPE žlutá

10293447

Cenové rozmezí
36,2057 Kč - 36,2057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/2 ISO A TPE modrá

10293577

Cenové rozmezí
20,9598 Kč - 20,9598 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/2 ISO B TPE zelená

10293522


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 ISO A TPE modrá

10293560

Cenové rozmezí
19,6999 Kč - 19,6999 Kč

Skladové zásoby
54 Skladem
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 ISO A TPE zelená

10293485


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 ISO B TPE modrá

10293614

Cenové rozmezí
19,6999 Kč - 19,6999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 ISO B TPE modrá

10293607

Cenové rozmezí
19,0637 Kč - 19,0637 Kč

Skladové zásoby
73 Skladem
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 ISO A TPE žlutá

10293362

Cenové rozmezí
19,6999 Kč - 19,6999 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)