Menu Vyhledávání

Krytky – rychle uvolnitelné

Skladem

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Rychle uvolnitelné krytky používané v hydraulických aplikacích. Zásuvka je vhodná k ochraně rychlospojek ISO 7241-1 řady A a B.

  • Navržena tak, aby zůstala nasazena na hadici.
  • Ochrana proti vnikání nečistot a vlhkosti a odolnost proti korozi.
Materiál: TPE Barva: modrá, zelená, žlutá, červená Produktová řada: SR1181

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d2 d1 Norma závitu Koupit
20,2909 Kč - 20,2909 Kč 100 Skladem
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
19,6356 Kč - 19,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
20,2909 Kč - 20,2909 Kč 157 Skladem
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
19,6356 Kč - 19,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
30,1087 Kč - 30,1087 Kč 100 Skladem
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
21,5886 Kč - 21,5886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
37,2918 Kč - 37,2918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
21,5886 Kč - 21,5886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
30,1087 Kč - 30,1087 Kč 135 Skladem
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
21,5886 Kč - 21,5886 Kč 170 Skladem
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
300 Skladem
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
350 Skladem
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
19,6356 Kč - 19,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
150 Skladem
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
30,1087 Kč - 30,1087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
19,6356 Kč - 19,6356 Kč 145 Skladem
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
37,2918 Kč - 37,2918 Kč 270 Skladem
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
30,1087 Kč - 30,1087 Kč 288 Skladem
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
37,2918 Kč - 37,2918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
19,6356 Kč - 19,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
  • z/ze 2
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 in ISO B TPE červená

10288177

Cenové rozmezí
20,2909 Kč - 20,2909 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 ISO A TPE žlutá

10293355

Cenové rozmezí
19,6356 Kč - 19,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 in ISO A TPE červená

10288122

Cenové rozmezí
20,2909 Kč - 20,2909 Kč

Skladové zásoby
157 Skladem
Parametry
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 in ISO B TPE červená

10288160

Cenové rozmezí
19,6356 Kč - 19,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 ISO A TPE žlutá

10293386

Cenové rozmezí
30,1087 Kč - 30,1087 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/2 in ISO A TPE červená

10288139

Cenové rozmezí
21,5886 Kč - 21,5886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1 in ISO B TPE červená

10288207

Cenové rozmezí
37,2918 Kč - 37,2918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/2 ISO B TPE žlutá

10293423

Cenové rozmezí
21,5886 Kč - 21,5886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 ISO B TPE žlutá

10293430

Cenové rozmezí
30,1087 Kč - 30,1087 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/2 ISO A TPE zelená

10293478

Cenové rozmezí
21,5886 Kč - 21,5886 Kč

Skladové zásoby
170 Skladem
Parametry
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 ISO B TPE zelená

10293515


Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 ISO A TPE zelená

10293461


Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 ISO B TPE zelená

10293508

Cenové rozmezí
19,6356 Kč - 19,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1 in ISO B TPE zelená

10293546


Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 ISO A TPE modrá

10293584

Cenové rozmezí
30,1087 Kč - 30,1087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 ISO A TPE modrá

10293553

Cenové rozmezí
19,6356 Kč - 19,6356 Kč

Skladové zásoby
145 Skladem
Parametry
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1 in ISO A TPE modrá

10293591

Cenové rozmezí
37,2918 Kč - 37,2918 Kč

Skladové zásoby
270 Skladem
Parametry
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 ISO B TPE modrá

10293638

Cenové rozmezí
30,1087 Kč - 30,1087 Kč

Skladové zásoby
288 Skladem
Parametry
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1 in ISO A TPE žlutá

10293393

Cenové rozmezí
37,2918 Kč - 37,2918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 ISO B TPE žlutá

10293409

Cenové rozmezí
19,6356 Kč - 19,6356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)