Menu Vyhledávání

Krytky – rychle uvolnitelné

Skladem

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Rychle uvolnitelné krytky používané v hydraulických aplikacích. Zásuvka je vhodná k ochraně rychlospojek ISO 7241-1 řady A a B.

  • Navržena tak, aby zůstala nasazena na hadici.
  • Ochrana proti vnikání nečistot a vlhkosti a odolnost proti korozi.
Materiál: TPE Barva: modrá, zelená, žlutá, červená Produktová řada: SR1181

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 40
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d2 d1 Norma závitu Koupit
19,0637 Kč - 19,0637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
19,0637 Kč - 19,0637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
36,2057 Kč - 36,2057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
29,2317 Kč - 29,2317 Kč 98 Skladem
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
20,9598 Kč - 20,9598 Kč 82 Skladem
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
19,0637 Kč - 19,0637 Kč 188 Skladem
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
36,2057 Kč - 36,2057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
19,6999 Kč - 19,6999 Kč 250 Skladem
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
19,6999 Kč - 19,6999 Kč 157 Skladem
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
29,2317 Kč - 29,2317 Kč 100 Skladem
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
20,9598 Kč - 20,9598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
29,2317 Kč - 29,2317 Kč 135 Skladem
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
20,9598 Kč - 20,9598 Kč 170 Skladem
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
19,0637 Kč - 19,0637 Kč 145 Skladem
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
36,2057 Kč - 36,2057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
19,6999 Kč - 19,6999 Kč 54 Skladem
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
19,6999 Kč - 19,6999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
  • z/ze 2
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 ISO A TPE žlutá

10293355

Cenové rozmezí
19,0637 Kč - 19,0637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 in ISO B TPE červená

10288160

Cenové rozmezí
19,0637 Kč - 19,0637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1 in ISO A TPE žlutá

10293393

Cenové rozmezí
36,2057 Kč - 36,2057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 in ISO B TPE červená

10288191

Cenové rozmezí
29,2317 Kč - 29,2317 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/2 ISO A TPE žlutá

10293379

Cenové rozmezí
20,9598 Kč - 20,9598 Kč

Skladové zásoby
82 Skladem
Parametry
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 in ISO A TPE červená

10288115

Cenové rozmezí
19,0637 Kč - 19,0637 Kč

Skladové zásoby
188 Skladem
Parametry
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1 in ISO A TPE červená

10288153

Cenové rozmezí
36,2057 Kč - 36,2057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 ISO A TPE zelená

10293485


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/2 ISO B TPE zelená

10293522


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 in ISO B TPE červená

10288177

Cenové rozmezí
19,6999 Kč - 19,6999 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 in ISO A TPE červená

10288122

Cenové rozmezí
19,6999 Kč - 19,6999 Kč

Skladové zásoby
157 Skladem
Parametry
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 ISO A TPE žlutá

10293386

Cenové rozmezí
29,2317 Kč - 29,2317 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/2 in ISO A TPE červená

10288139

Cenové rozmezí
20,9598 Kč - 20,9598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/4 ISO B TPE žlutá

10293430

Cenové rozmezí
29,2317 Kč - 29,2317 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Velikost závitu
    3/4
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/2 ISO A TPE zelená

10293478

Cenové rozmezí
20,9598 Kč - 20,9598 Kč

Skladové zásoby
170 Skladem
Parametry
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Velikost závitu
    1/2
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 ISO B TPE zelená

10293515


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1/4 ISO A TPE modrá

10293553

Cenové rozmezí
19,0637 Kč - 19,0637 Kč

Skladové zásoby
145 Skladem
Parametry
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    1/4
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 1 in ISO B TPE červená

10288207

Cenové rozmezí
36,2057 Kč - 36,2057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 ISO A TPE modrá

10293560

Cenové rozmezí
19,6999 Kč - 19,6999 Kč

Skladové zásoby
54 Skladem
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Norma závitu
    ISO A
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)
Krytky rychle uvolnitelné 3/8 ISO B TPE žlutá

10293416

Cenové rozmezí
19,6999 Kč - 19,6999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    3/8
  • Norma závitu
    ISO B
  • Materiál (podrobně)
    elastomer termoplastický (TPE)