10108314
CP-RJ11-427
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,285 Kč |
5000 - 9999 | 4,1694 Kč |
10000 + | 3,6534 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ konektoru | RJ11 |
---|---|
Typ | 2 |
Typ otvoru | Čtvercové |
Materiál | pryž EPDM |
Barva | černá |
H | 8.5 mm |
H | 0.335 in |
h1 | 0.098 in |
h1 | 2.5 mm |
L1 | 0.413 in |
L1 | 10.5 mm |
A | 0.256 in |
A | 6.5 mm |
B | 0.256 in |
B | 6.5 mm |
Celní nomenklatura | 3926909790 |