Menu Vyhledávání

Krytky na USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm silikon černá

Black RJ11 USB & RJ Push Fit Plug protects unused connector ports on electrical components with a temperature range from -40 - 150 °C
Nové objednací číslo:

10311103

Staré objednací číslo:

CP-RJ11

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,4383 Kč
5000 - 9999 4,3646 Kč
10000 + 3,5279 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 438,30 Kč

1000 x 5,4383 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ konektoru RJ11
Materiál silikon
Barva černá
H 8.5 mm
h1 2.5 mm
L1 10.5 mm
A 6.2 mm
B 9.6 mm
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás