10107997
BPE-LC-D-01BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 8,3667 Kč |
5000 + | 6,7631 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ konektoru | Dvojité D |
---|---|
Typ | 1 |
Typ otvoru | Čtvercové |
Materiál | polyamid 6.6 |
Barva | černá |
H | 0.433 in |
H | 11.0 mm |
h1 | 0.079 in |
h1 | 2. mm |
L1 | 15.0 mm |
L1 | 0.591 in |
A | 13.2 mm |
A | 0.52 in |
B | 0.52 in |
B | 13.2 mm |
Celní nomenklatura | 3926909790 |