Menu Vyhledávání

Krytky na USB 6.0 mm 12.5 mm 5.1 mm pryž silikonová černá

Black USB-A USB & RJ Push Fit Plug protects unused connector ports on electrical components with a temperature range from -40 - 150 °C | -40 - 302 °F.
Nové objednací číslo:

10340462

Staré objednací číslo:

1342661

1600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,1275 Kč
5000 - 9999 4,0934 Kč
10000 - 24999 3,3177 Kč
25000 + 2,815 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 127,50 Kč

1000 x 5,1275 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál pryž silikonová
Barva černá
H 13.0 mm
h1 6.0 mm
L1 6.7 mm
A 12.3 mm
B 12.3 mm
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 1342661 nahrazuje:

Krytky na USB 5.1 mm 6.0 mm 12.5 mm pryž silikonová černá
Nové objednací číslo: 10557167
Staré objednací číslo: CP-USB-A

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás