Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Ochranné krytky hnacích hřídelí se používají k ochraně a maskování hnacích hřídelí a přilehlých ložisek před olejem a různými chemikáliemi.Vyhovují DIN 748, IEC 600-72 a ISO 775 R Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: žlutá Produktová řada: SR1079
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d | H | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,2166 Kč - 68,2166 Kč | 1895 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
| 4,0996 Kč - 10,8783 Kč | 17555 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
| 7,0419 Kč - 7,0419 Kč | 1000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
PVC měkčené
|
2
|
||
| 4,2926 Kč - 12,4082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 11,6627 Kč - 15,546 Kč | 500 Skladem |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 6,441 Kč - 7,1567 Kč | 15 Skladem |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 15,6442 Kč - 32,8527 Kč | 25 Skladem |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 3,0642 Kč - 4,0945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.78 in
19.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 4,5964 Kč - 6,1418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 7,0532 Kč - 9,4042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 12,3821 Kč - 12,3821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 3,3813 Kč - 4,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 2,919 Kč - 8,4172 Kč | 190 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 4,9134 Kč - 6,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 11,042 Kč - 14,7271 Kč | 370 Skladem |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 4,7549 Kč - 6,3399 Kč | 209 Skladem |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 9,5098 Kč - 12,6798 Kč | 100 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 3,3813 Kč - 4,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 5,9833 Kč - 7,9777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1
|
||
| 3,2227 Kč - 4,2926 Kč | 2490 Skladem |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1