Menu Vyhledávání

Krytky na šrouby Banjo M10 9.6 mm 50.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

LDPE Banjo Bolt Cap protects M8 banjo bolt assemblies from damage and corrosion, designed as a protection cap and retaining washer in one unit.
Nové objednací číslo:

10074152

Staré objednací číslo:

110487

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 8,6007 Kč
5000 + 4,1077 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

4 300,35 Kč

500 x 8,6007 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 9.6 mm
D 22.0 mm
d 10.3 mm
Závit šroubu M10
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás