Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.
Zabraňuje úniku vody a nečistot.Jednoduchá montáž i demontáž.Používá se ve stavebnictví, zahradnictví a automobilovém průmyslu. Materiál: TPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, žlutá Produktová řada: SR5758
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | Barva | H | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0844 Kč - 10,4945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 2,8294 Kč - 5,8232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 3,1167 Kč - 6,4071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 4,2801 Kč - 8,7585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 2,8438 Kč - 5,8311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 9,4507 Kč - 20,4366 Kč | 11796 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
žlutá
|
0.173 in
4.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
||
| 2,5134 Kč - 5,1762 Kč | 4955 Skladem |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
žlutá
|
0.173 in
4.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
||
| 14,3909 Kč - 30,221 Kč | 90 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
žlutá
|
0.173 in
4.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
||
| 3,8492 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
černá
|
0.173 in
4.4 mm
|
elastomer termoplastický (TPE)
|
||
| 23,1816 Kč - 50,0264 Kč | 11300 Skladem |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
žlutá
|
0.173 in
4.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
||
| 13,7739 Kč - 29,6687 Kč | 2800 Skladem |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
žlutá
|
0.173 in
4.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
||
| 19,2893 Kč - 41,5834 Kč | 9500 Skladem |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
žlutá
|
0.173 in
4.4 mm
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)