Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 190
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,2729 Kč - 3,6116 Kč 750 Skladem
černá
8.5 mm
Krytka
Polyamid 66
3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
10.2 mm
18.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k1
1,8825 Kč - 2,9702 Kč 31970 Skladem
šedá
6.2 mm
10.3 mm
Krytka
Polyamid 66
k3
450 Skladem
hnědá
4.3 mm
Krytka
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
k1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
15.5 mm
24.0 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
2,2729 Kč - 3,6116 Kč 17250 Skladem
bílá
8.5 mm
Krytka
Polyamid 66
3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
60 Skladem
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 11500 Skladem
šedá
8.0 mm
12.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 53500 Skladem
hnědá
7.5 mm
14.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k1
2,2729 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
9.0 mm
14.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
5.9 mm
10.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k1
3355 Skladem
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
1,8825 Kč - 2,6216 Kč 4000 Skladem
šedá
6.5 mm
12.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
7.0 mm
12.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k3
1000 Skladem
šedá
6.0 mm
10.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
42,3635 Kč - 114,1456 Kč 14 Skladem
stříbrná
5.8 mm
4.5 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
2,2869 Kč - 3,6395 Kč 44470 Skladem
šedá
7.0 mm
12.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k3
  • z/ze 10
Krytky na podložkách 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE černá

10048306

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • H
    8.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm polyamid šedá

10047927


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.3 mm 12.2 mm 6.2 mm polyamid šedá

10048207

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
31970 Skladem
Parametry
  • D
    10.3 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR hnědá

10047729


Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • H
    4.3 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    hnědá
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm polyamid šedá

10048139


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE bílá

10048290

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
17250 Skladem
Parametry
  • H
    8.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388808


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388792


Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388815


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm polyamid šedá

10048009

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
11500 Skladem
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm polyamid hnědá

10047873

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
53500 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm polyamid šedá

10048047

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm polyamid šedá

10047774


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388761


Skladové zásoby
3355 Skladem
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm polyamid šedá

10047828

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm polyamid šedá

10048245


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm polyamid šedá

10047965


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388778


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm mosaz stříbrná

10388754

Cenové rozmezí
114,1456 Kč - 42,3635 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm polyamid šedá

10048238

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
44470 Skladem
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66