Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 190
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
5.2 mm
12.0 mm
Cap
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
3,5977 Kč - 4,9782 Kč 19250 Skladem
černá
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
3
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 53500 Skladem
hnědá
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
2,2869 Kč - 3,6395 Kč 72250 Skladem
černá
7.0 mm
Cap
Polyamid 66
3
3,7928 Kč - 5,2431 Kč 46007 Skladem
bílá
4.0 mm
Cap
Polyamid 66
3
2,2729 Kč - 3,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
160 Skladem
stříbrná
6.2 mm
5.2 mm
dekorativní kovová krytka na šroub
mosaz
k3
1000 Skladem
šedá
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
58500 Skladem
šedá
5.9 mm
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
15.5 mm
24.0 mm
Cap
Polyamid 66
k2
2,2869 Kč - 3,6395 Kč 126000 Skladem
bílá
7.0 mm
Cap
Polyamid 66
3
1,5478 Kč - 2,1753 Kč 33500 Skladem
bílá
5.9 mm
Cap
Polyamid 66
3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
3,5977 Kč - 4,9782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bílá
10.8 mm
Cap
Polyamid 66
3
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
10.2 mm
18.8 mm
Cap
Polyamid 66
k1
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 34500 Skladem
šedá
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamid 66
k2
3,7928 Kč - 5,2431 Kč 19250 Skladem
černá
4.0 mm
Cap
Polyamid 66
2
1,5478 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
5.9 mm
Cap
Polyamid 66
3
  • z/ze 10
Krytky na podložkách M5 12.8 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10115824

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE černá

10048344

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
19250 Skladem
Parametry
  • H
    10.8 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm polyamid hnědá

10047873

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
53500 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388778


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE černá

10048269

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
72250 Skladem
Parametry
  • H
    7.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE bílá

10116210

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
46007 Skladem
Parametry
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm polyamid šedá

10048047

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388815


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm mosaz stříbrná

10388792


Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    dekorativní kovová krytka na šroub
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm polyamid šedá

10047965


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm polyamid šedá

10047774


Skladové zásoby
58500 Skladem
Parametry
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm polyamid šedá

10048139


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE bílá

10048252

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
126000 Skladem
Parametry
  • H
    7.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE bílá

10047781

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
33500 Skladem
Parametry
  • H
    5.9 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm polyamid šedá

10048085


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE bílá

10048337

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    10.8 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm polyamid šedá

10047927


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm polyamid šedá

10047996

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
34500 Skladem
Parametry
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    k2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE černá

10116289

Cenové rozmezí
5,2431 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
19250 Skladem
Parametry
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE černá

10047798

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,5478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    5.9 mm
  • Typ součástky
    Cap
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá