Menu Vyhledávání

Krytky na podložkách

Skladem

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Jsou určeny k ochraně hlav šroubů a jsou ideální pro dekorativní účely.Chrání před nečistotami a vlhkostí.Používají se v lékařství a průmyslu. Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), mosaz, PA66, polyamid, Nylon or HDPE, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá, stříbrná, přírodní, černá, šedá, béžová, bílá, hnědá, zelená, modrá, fialová, červená, růžová Produktová řada: SR1811, SR1889

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 190
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva H D Typ součástky Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,1893 Kč - 3,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
5.2 mm
12.0 mm
Krytka
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
k5
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 143000 Skladem
černá
8.0 mm
Krytka
Polyamid 66
2
3,5977 Kč - 4,9782 Kč 19750 Skladem
černá
12.0 mm
Krytka
Polyamid 66
2
2,0777 Kč - 2,8865 Kč 54000 Skladem
šedá
7.5 mm
14.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k1
1,6733 Kč - 2,3287 Kč 105400 Skladem
přírodní
Washer
Polyamid 66
Washer
1,8825 Kč - 2,9702 Kč 24000 Skladem
bílá
6.2 mm
Krytka
Polyamid 66
3
0,9649 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
10.5 mm
Washer
Polyamid 66
Washer
2,2729 Kč - 3,6116 Kč 25250 Skladem
šedá
8.5 mm
14.8 mm
Krytka
Polyamid 66
k3
1,0779 Kč - 1,506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Washer
Polyamid 66
Washer
1,8825 Kč - 2,6216 Kč 42500 Skladem
bílá
6.0 mm
Krytka
Polyamid 66
2
1,8825 Kč - 2,6216 Kč 82320 Skladem
bílá
6.5 mm
Krytka
Polyamid 66
1
4,5319 Kč - 6,3168 Kč 6750 Skladem
bílá
15.5 mm
Krytka
Polyamid 66
2
5,5499 Kč - 7,6694 Kč 6750 Skladem
přírodní
Washer
Polyamid 66
Washer
2,2729 Kč - 3,1653 Kč 6200 Skladem
černá
9.0 mm
Krytka
Polyamid 66
2
1,8825 Kč - 2,6216 Kč 750 Skladem
černá
6.0 mm
Krytka
Polyamid 66
2
1,2368 Kč - 1,7291 Kč 114000 Skladem
přírodní
Washer
Polyamid 66
Washer
4,5319 Kč - 6,3168 Kč 250 Skladem
černá
12.8 mm
24.0 mm
Krytka
Polyamid 66
k3
3,5977 Kč - 4,9782 Kč 34500 Skladem
bílá
12.0 mm
Krytka
Polyamid 66
2
4,0996 Kč - 5,6475 Kč 5830 Skladem
černá
15.5 mm
Krytka
Polyamid 66
2
2,0219 Kč - 3,2072 Kč 13297 Skladem
přírodní
10.5 mm
Washer
Polyamid 66
Washer
  • z/ze 10
Krytky na podložkách M5 12.8 mm 5.2 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE) šedá

10115824

Cenové rozmezí
3,4721 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k5
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Krytky na podložkách 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE černá

10048023

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
143000 Skladem
Parametry
  • H
    8.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE černá

10048108

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
19750 Skladem
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm polyamid šedá

10047866

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
54000 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 16.8 mm 18.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10047903

Cenové rozmezí
2,3287 Kč - 1,6733 Kč

Skladové zásoby
105400 Skladem
Parametry
  • d1
    8.4 mm
  • Typ součástky
    Washer
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Krytky na podložkách 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE bílá

10048214

Cenové rozmezí
2,9702 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • H
    6.2 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 10.8 mm 10.8 mm 10.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10048160

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 0,9649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    10.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • Typ součástky
    Washer
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm polyamid šedá

10048276

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
25250 Skladem
Parametry
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 8.6 mm 10.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10047750

Cenové rozmezí
1,506 Kč - 1,0779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.2 mm
  • Typ součástky
    Washer
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Krytky na podložkách 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE bílá

10047972

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
42500 Skladem
Parametry
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE bílá

10047835

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
82320 Skladem
Parametry
  • H
    6.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE bílá

10048146

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
6750 Skladem
Parametry
  • H
    15.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 16.5 mm 18.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10047682

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
6750 Skladem
Parametry
  • d1
    9.8 mm
  • Typ součástky
    Washer
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Krytky na podložkách 16.6 mm 9.0 mm Nylon or HDPE černá

10048061

Cenové rozmezí
3,1653 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
6200 Skladem
Parametry
  • H
    9.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE černá

10047989

Cenové rozmezí
2,6216 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • H
    6.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 10.8 mm 12.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10047804

Cenové rozmezí
1,7291 Kč - 1,2368 Kč

Skladové zásoby
114000 Skladem
Parametry
  • d1
    5.2 mm
  • Typ součástky
    Washer
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    přírodní
Krytky na podložkách 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm polyamid černá

10048375

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    k3
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Krytky na podložkách 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE bílá

10048092

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
34500 Skladem
Parametry
  • H
    12.0 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    bílá
Krytky na podložkách 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE černá

10048153

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
5830 Skladem
Parametry
  • H
    15.5 mm
  • Typ součástky
    Krytka
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Barva
    černá
Krytky na podložkách 18.8 mm 18.8 mm 10.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10048191

Cenové rozmezí
3,2072 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
13297 Skladem
Parametry
  • H
    10.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • Typ součástky
    Washer
  • Typ
    Washer
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66