Menu Vyhledávání

Krytky na ložiska – uzavřené

Skladem

Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.

Tato ochranná zátka poskytuje robustní ochranu. Pomáhá zabránit vnikání nečistot a vlhkosti do ložisek pantů a otočných kloubů.

  • Dodávají se v uzavřeném formátu.
Materiál: polypropylen Barva: šedá Produktová řada: SRF0007

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 22
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost ID FD OD H Koupit
9,3938 Kč - 29,9701 Kč 180 Skladem
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
12,041 Kč - 40,0326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
  • z/ze 2
Zátky na ložiska 50.5 mm 71.7 mm (DIA) polypropylen šedá

10099223

Cenové rozmezí
29,9701 Kč - 9,3938 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Materiál
    polypropylen
Zátky na ložiska 60.5 mm 85.9 mm (DIA) polypropylen šedá

10099230

Cenové rozmezí
40,0326 Kč - 12,041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Materiál
    polypropylen