Closed Hinge-Bearing Protection Plug offers strong protection. Helps prevent dirt and moisture from entering hinge bearings and swivel joints. Can withstand temperatures ranging from -10C up to +110C.
Tato ochranná zátka poskytuje robustní ochranu. Pomáhá zabránit vnikání nečistot a vlhkosti do ložisek pantů a otočných kloubů.
Materiál: polypropylen Barva: šedá Produktová řada: SRF0007
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | FD | OD | H | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5378 Kč - 42,6387 Kč | 270 Skladem |
3.028 in
76.9 mm
|
4.358 in
110.7 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,4321 Kč - 22,731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.067 in
27.1 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 9,3938 Kč - 29,9701 Kč | 180 Skladem |
1.858 in
47.2 mm
|
2.823 in
71.7 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 11,5286 Kč - 44,8828 Kč | 225 Skladem |
3.445 in
87.5 mm
|
4.72 in
119.9 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 12,8709 Kč - 39,5982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
| 6,3416 Kč - 23,3824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.256 in
31.9 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 12,041 Kč - 40,0326 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.236 in
56.8 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,8571 Kč - 35,4719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.63 in
66.8 mm
|
3.965 in
100.7 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,2627 Kč - 36,9198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.567 in
116.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
4.744 in
120.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 6,9362 Kč - 21,1383 Kč | 75 Skladem |
1.161 in
29.5 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,0847 Kč - 27,7983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
2.957 in
75.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
| 15,6955 Kč - 45,9687 Kč | 225 Skladem |
3.839 in
97.5 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
3.957 in
100.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,0722 Kč - 24,9027 Kč | 250 Skladem |
0.886 in
22.5 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 5,9261 Kč - 15,8537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.689 in
17.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 8,7795 Kč - 26,7848 Kč | 225 Skladem |
1.476 in
37.5 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 14,7749 Kč - 22,9831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.661 in
16.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 5,4629 Kč - 15,8537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.567 in
14.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 8,8652 Kč - 24,6132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 9,5115 Kč - 20,3421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.669 in
42.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 7,582 Kč - 16,2155 Kč | 500 Skladem |
0.854 in
21.7 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm