Menu Vyhledávání

Zátky na ložiska 25.0 mm 39.8 mm (DIA) polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Nové objednací číslo:

10100547

Staré objednací číslo:

3483200

200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 13,1752 Kč
500 - 999 6,1604 Kč
1000 - 1999 3,289 Kč
2000 - 3999 2,6503 Kč
4000 + 2,5311 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

658,76 Kč

50 x 13,1752 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
FD 39.8 mm
H 10.5 mm
ID 22.7 mm
OD 25.0 mm
Materiál polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás