20842536
20842536
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,3584 Kč |
| 10000 + | 0,2561 Kč |
| d1 | 5.0 mm |
|---|---|
| d1 | 0.197 in |
| FH | 0.193 in |
| FH | 4.9 mm |
| ID | 0.114 in |
| ID | 2.9 mm |
| OD | 7.5 mm |
| OD | 0.295 in |
| h | 0.039 in |
| h | 1.0 mm |
| Velikost šroubu | 3/16 |
| Materiál (podrobně) | polyethylen nízkohustotní (LDPE) |
| Barva | bílá |
| Celní nomenklatura | 3923509000 |