Menu Vyhledávání

Krytky matic – nasazovací

Skladem

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Krytky matic s jednoduchým a praktickým nasazovavacím designem jsou hospodárným řešením, které lze použít k zakrytí šroubů, matic, podložek a vrutů.Atraktivní vzhled.Chrání před nečistotami, poškozením a dlouhodobým vystavením okolního prostředí. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá Produktová řada: SR1113, SR1812

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h d Velikost matice h1 h2 Typ Koupit
235,9416 Kč - 522,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
69.0 mm
M24
3
5,8985 Kč - 47,4202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
27,7496 Kč - 27,7496 Kč 930 Skladem
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2
126,7977 Kč - 282,6829 Kč 600 Skladem
15.0 mm
M12
3
122,7956 Kč - 273,4899 Kč 350 Skladem
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4
17,5422 Kč - 57,226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
M8
1
13,8469 Kč - 45,1986 Kč 92 Skladem
10.6 mm
M6
1
32,3653 Kč - 72,0879 Kč 485 Skladem
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2
43,8556 Kč - 98,058 Kč 500 Skladem
37.6 mm
M24
1
17,2354 Kč - 38,3805 Kč 199 Skladem
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
27,0106 Kč - 87,3329 Kč 1700 Skladem
15.3 mm
M10
1
27,7775 Kč - 61,8991 Kč 1607 Skladem
31.0 mm
M16
1
17,5282 Kč - 34,3872 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0 mm
M20
2
15,325 Kč - 24,9049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M14
1
4,9502 Kč - 6,8607 Kč 23500 Skladem
16.0 mm
M8
1
13,2891 Kč - 21,614 Kč 1800 Skladem
23.0 mm
M16
2
18,5044 Kč - 36,2697 Kč 50 Skladem
45.0 mm
M20
2
5,2292 Kč - 7,2372 Kč 21750 Skladem
11.0 mm
M10
1
6,512 Kč - 11,8667 Kč 3000 Skladem
22.0 mm
M10
2
3,8766 Kč - 5,006 Kč 1000 Skladem
13.0 mm
M6
2
  • z/ze 6
Krytky matic - nasazovací M24 48.6 mm 98.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254912

Cenové rozmezí
522,4653 Kč - 235,9416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    69.0 mm
  • Velikost matice
    M24
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
M6 Krytky matic - nasazovací 14.6 mm (DIA) černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10254790

Cenové rozmezí
47,4202 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    13.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M16 33.1 mm 35.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254837

Cenové rozmezí
27,7496 Kč - 27,7496 Kč

Skladové zásoby
930 Skladem
Parametry
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M12 26.5 mm 49.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254882

Cenové rozmezí
282,6829 Kč - 126,7977 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • h
    15.0 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    3
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M12 26.5 mm 50.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254929

Cenové rozmezí
273,4899 Kč - 122,7956 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    4
Krytky matic - nasazovací M8 18.6 mm 14.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254738

Cenové rozmezí
57,226 Kč - 17,5422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
M6 N/A 14.5 mm (DIA) černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10254721

Cenové rozmezí
45,1986 Kč - 13,8469 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • h
    10.6 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M20 41.5 mm 39.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254844

Cenové rozmezí
72,0879 Kč - 32,3653 Kč

Skladové zásoby
485 Skladem
Parametry
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M24 48.3 mm 39.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254783

Cenové rozmezí
98,058 Kč - 43,8556 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • h
    37.6 mm
  • Velikost matice
    M24
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M12 26.5 mm 21.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254820

Cenové rozmezí
38,3805 Kč - 17,2354 Kč

Skladové zásoby
199 Skladem
Parametry
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Velikost matice
    M12
  • Typ
    2
Krytky matic - nasazovací M10 24.0 mm 17.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254745

Cenové rozmezí
87,3329 Kč - 27,0106 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • h
    15.3 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Krytky matic - nasazovací M16 32.5 mm 32.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10254769

Cenové rozmezí
61,8991 Kč - 27,7775 Kč

Skladové zásoby
1607 Skladem
Parametry
  • h
    31.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    1
  • Typ krytky
    Chrání matice
  • Barva
    černá
Čepička na matku s podložkou M20 30.0 mm 30,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10057063

Cenové rozmezí
34,3872 Kč - 17,5282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Krytky na ochranu matic M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR šedá

10056554

Cenové rozmezí
24,9049 Kč - 15,325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Velikost matice
    M14
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR šedá

10056400

Cenové rozmezí
6,8607 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
23500 Skladem
Parametry
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Velikost matice
    M8
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Čepička na matku s podložkou M16 24.0 mm 24,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056974

Cenové rozmezí
21,614 Kč - 13,2891 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Velikost matice
    M16
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M20 30.0 mm 30,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10057094

Cenové rozmezí
36,2697 Kč - 18,5044 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Velikost matice
    M20
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR šedá

10056431

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,2292 Kč

Skladové zásoby
21750 Skladem
Parametry
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    1
  • Barva
    šedá
Čepička na matku s podložkou M10 17.0 mm 17,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10056882

Cenové rozmezí
11,8667 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Velikost matice
    M10
  • Typ
    2
  • Barva
    bílá
Čepička na matku s podložkou M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR šedá

10056752

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 3,8766 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Velikost matice
    M6
  • Typ
    2
  • Barva
    šedá