Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - s přírubou - snadno odtranitelné 12.7 mm 36.1 mm čirý silikon

Tato EZE krytka je vyrobena ze silikonu a odolává provozním teplotám až do 250 C. Používá se k maskování komponentů o průměru 12,7 mm během lakování.
Nové objednací číslo:

10377901

Staré objednací číslo:

461850

125 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 124 14,6871 Kč
125 - 249 13,2185 Kč
250 + 7,9311 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 25

Cena celkem:

367,18 Kč

25 x 14,6871 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 12.7 mm
d1 9.5 mm
h 36.1 mm
Maximální teplota 250 °C
Barva čirý
Materiál silikon
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás