Menu Vyhledávání

Krytky maskovací – snadno odstranitelné 23.0 mm 40.0 mm černá pryž EPDM

Maskovací krytky se snadnou montáží a demontáží. Ideální použití: eloxování, pískování, práškové lakování, elektroforetické povlakování, pokovování a obecně pro lakovací linky.
Nové objednací číslo:

10582756

Staré objednací číslo:

10582756

1750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 20,0789 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

5 019,73 Kč

250 x 20,0789 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d 17.0 mm
d1 23.0 mm
h 40.0 mm
Maximální teplota 180 °C
Barva černá
Materiál pryž EPDM
Typ 1
Celní nomenklatura 3923509000

Produkt 10582756 nahrazuje:

Krytky maskovací – snadno odstranitelné 0.669 in 1.574 in černá pryž EPDM
Nové objednací číslo: 10279366
Staré objednací číslo: 496729

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás