Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - do vysokých teplot

Skladem

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 255
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost IH Barva Materiál D Koupit
35,8957 Kč - 37,4183 Kč 28 Skladem
38.1 mm
černá
pryž EPDM
23.8 mm
90,3259 Kč - 92,223 Kč 50 Skladem
50.8 mm
černá
pryž EPDM
50.8 mm
18,3347 Kč - 18,7091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
pryž EPDM
12.2 mm
43,2596 Kč - 44,3954 Kč 1700 Skladem
38.1 mm
černá
pryž EPDM
28.6 mm
6,9709 Kč - 8,6058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.2 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
14,2989 Kč - 17,653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
59 mm
přírodní
silikon
30.1 mm
5,8245 Kč - 5,8245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
59 mm
černá
pryž EPDM
30.1 mm
6,1531 Kč - 6,2655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
4.4 mm
11,8071 Kč - 12,0317 Kč 1000 Skladem
19.1 mm
černá
pryž EPDM
9.5 mm
15,5264 Kč - 15,8635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
pryž EPDM
9.5 mm
37,5307 Kč - 38,3295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.6 mm
černá
pryž EPDM
12.7 mm
1,9345 Kč - 1,9345 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
1.8 mm
12,2939 Kč - 12,7931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
11.1 mm
48,5765 Kč - 49,3378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
23,6767 Kč - 24,1759 Kč 65 Skladem
38.1 mm
černá
pryž EPDM
13.6 mm
7,5136 Kč - 7,5136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
černá
pryž EPDM
5.7 mm
2,284 Kč - 2,284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
černá
pryž EPDM
2.5 mm
20,5688 Kč - 20,9808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
11.9 mm
28,2323 Kč - 28,8064 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
pryž EPDM
15.9 mm
83,4862 Kč - 85,3834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
černá
pryž EPDM
47.6 mm
  • z/ze 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348949

Cenové rozmezí
37,4183 Kč - 35,8957 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • D
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M24
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349045

Cenové rozmezí
92,223 Kč - 90,3259 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    50.8 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348826

Cenové rozmezí
18,7091 Kč - 18,3347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348987

Cenové rozmezí
44,3954 Kč - 43,2596 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M30
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10341841

Cenové rozmezí
8,6058 Kč - 6,9709 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • IH
    57.2 mm
  • Velikosti závitu
    M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 30.1 mm 59 mm Silicone Naturel

10341858

Cenové rozmezí
17,653 Kč - 14,2989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Capes 30.1 mm 59 mm EPDM Noir

10341872

Cenové rozmezí
5,8245 Kč - 5,8245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348567

Cenové rozmezí
6,2655 Kč - 6,1531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    3/16 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348741

Cenové rozmezí
12,0317 Kč - 11,8071 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Velikosti závitu
    1/8 in BSP; M10
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348765

Cenové rozmezí
15,8635 Kč - 15,5264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    1/8 in BSP; M10
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348840

Cenové rozmezí
38,3295 Kč - 37,5307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348413

Cenové rozmezí
1,9345 Kč - 1,9345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    1.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    1/16 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348789

Cenové rozmezí
12,7931 Kč - 12,2939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    7/16 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348970

Cenové rozmezí
49,3378 Kč - 48,5765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Velikosti závitu
    1 in UNF; M27
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348857

Cenové rozmezí
24,1759 Kč - 23,6767 Kč

Skladové zásoby
65 Skladem
Parametry
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348604

Cenové rozmezí
7,5136 Kč - 7,5136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M6
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348444

Cenové rozmezí
2,284 Kč - 2,284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348819

Cenové rozmezí
20,9808 Kč - 20,5688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in UNF; M12
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348895

Cenové rozmezí
28,8064 Kč - 28,2323 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349038

Cenové rozmezí
85,3834 Kč - 83,4862 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Velikosti závitu
    1 1/2 in BSP
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM