Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6283 Kč - 3,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,684 Kč - 8,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 18,8727 Kč - 22,5928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 3,0018 Kč - 3,6624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
růžová
|
silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 5,2855 Kč - 5,2855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
růžová
|
silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 15,7416 Kč - 15,7416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 10292921 | 3,763 Kč - 4,5673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
oranžová
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 10,1832 Kč - 12,2227 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
modrá světlá
|
silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 19,8925 Kč - 19,8925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 6,2908 Kč - 7,641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
žlutá
|
silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 4,0503 Kč - 4,912 Kč | 15000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
růžová
|
silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 3,0018 Kč - 3,6624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 4,1509 Kč - 5,07 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 9,6455 Kč - 11,1148 Kč | 35 Skladem |
2.843 in
72.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 5,5009 Kč - 6,4202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.819 in
20.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,6283 Kč - 3,2316 Kč | 2000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 10292907 | 29,7886 Kč - 29,7886 Kč | 800 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.35 in
34.3 mm
|
|
| 5,4722 Kč - 6,6356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
oranžová
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,2603 Kč - 3,9929 Kč | 9500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 8,7039 Kč - 8,7039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
oranžová
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm