Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - do vysokých teplot

Skladem

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 255
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost IH Barva Materiál D Koupit
2,6283 Kč - 3,2316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
silikon
2.0 mm
7,684 Kč - 8,9193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
18,8727 Kč - 22,5928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
pryž silikonová
28.6 mm
3,0018 Kč - 3,6624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
růžová
silikon
5.7 mm
5,2855 Kč - 5,2855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
růžová
silikon
5.9 mm
15,7416 Kč - 15,7416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
19.8 mm
10292921 3,763 Kč - 4,5673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
oranžová
silikon
9.5 mm
10,1832 Kč - 12,2227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
modrá světlá
silikon
20.6 mm
19,8925 Kč - 19,8925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
6,2908 Kč - 7,641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
žlutá
silikon
7.9 mm
4,0503 Kč - 4,912 Kč 15000 Skladem
25.4 mm
růžová
silikon
5.7 mm
3,0018 Kč - 3,6624 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
modrá
silikon
3.8 mm
4,1509 Kč - 5,07 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
modrá
silikon
4.0 mm
9,6455 Kč - 11,1148 Kč 35 Skladem
72.2 mm
černá
pryž EPDM
21.5 mm
5,5009 Kč - 6,4202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.8 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
2,6283 Kč - 3,2316 Kč 2000 Skladem
12.7 mm
modrá
silikon
3.8 mm
10292907 29,7886 Kč - 29,7886 Kč 800 Skladem
44.5 mm
přírodní
silikon
34.3 mm
5,4722 Kč - 6,6356 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
oranžová
silikon
9.5 mm
3,2603 Kč - 3,9929 Kč 13500 Skladem
19.1 mm
zelená
silikon
4.8 mm
8,7039 Kč - 8,7039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
oranžová
silikon
9.5 mm
  • z/ze 13
Cape 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10292792

Cenové rozmezí
3,2316 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 25.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251386

Cenové rozmezí
8,9193 Kč - 7,684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M27;1.000 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 28.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10251669

Cenové rozmezí
22,5928 Kč - 18,8727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M30
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293065

Cenové rozmezí
3,6624 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M6
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293102

Cenové rozmezí
5,2855 Kč - 5,2855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Velikosti závitu
    M6; 1/4 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292884

Cenové rozmezí
15,7416 Kč - 15,7416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Orange

10292921

Cenové rozmezí
4,5673 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M10; 1/8 in BSP
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292969

Cenové rozmezí
12,2227 Kč - 10,1832 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292839

Cenové rozmezí
19,8925 Kč - 19,8925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Velikosti závitu
    M16; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293140

Cenové rozmezí
7,641 Kč - 6,2908 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M8
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293072

Cenové rozmezí
4,912 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M6
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292990

Cenové rozmezí
3,6624 Kč - 3,0018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293034

Cenové rozmezí
5,07 Kč - 4,1509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 21.5 mm 72.2 mm EPDM Noir

10545768

Cenové rozmezí
11,1148 Kč - 9,6455 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Velikosti závitu
    M22;7/18 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251379

Cenové rozmezí
6,4202 Kč - 5,5009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Velikosti závitu
    1 in UNF; M27
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292808

Cenové rozmezí
3,2316 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292907

Cenové rozmezí
29,7886 Kč - 29,7886 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

10292945

Cenové rozmezí
6,6356 Kč - 5,4722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M10; 1/8 in BSP
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Cenové rozmezí
3,9929 Kč - 3,2603 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Velikosti závitu
    M5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

10292952

Cenové rozmezí
8,7039 Kč - 8,7039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M10; 1/8 in BSP
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone