Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0542 Kč - 1,2424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,5476 Kč - 3,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,2696 Kč - 1,4937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,5644 Kč - 0,6678 Kč | 750 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,9723 Kč - 1,1505 Kč | 15345 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 31,399 Kč - 37,5073 Kč | 50 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 2,0826 Kč - 2,4703 Kč | 5750 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,3842 Kč - 2,8294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 1,7378 Kč - 2,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,8725 Kč - 3,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,9533 Kč - 2,298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,9498 Kč - 4,6535 Kč | 43 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 8,273 Kč - 9,738 Kč | 50 Skladem |
4 in
101.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 17,7812 Kč - 20,8117 Kč | 30 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 7,684 Kč - 8,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,6283 Kč - 3,2316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,6283 Kč - 3,2316 Kč | 2000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 3,8492 Kč - 4,6823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.126 in
28.6 mm
|
zelená
|
silikon
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 3,0305 Kč - 3,7199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
růžová
|
silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 31,6845 Kč - 31,6845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
zelená světlá
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm