Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4094 Kč - 14,8799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 15,7704 Kč - 18,8871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 32,6611 Kč - 39,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 6,1616 Kč - 7,4112 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 16,1007 Kč - 19,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,4866 Kč - 6,6069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 2,0826 Kč - 2,4703 Kč | 1750 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,3842 Kč - 2,8294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 2,0251 Kč - 2,3698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,7665 Kč - 2,0969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,8815 Kč - 2,2119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1,7378 Kč - 2,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4506 Kč - 1,7092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 7,3107 Kč - 8,8044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 26,7436 Kč - 32,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,4847 Kč - 2,9444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,6714 Kč - 3,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 9,7816 Kč - 11,7134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,8631 Kč - 1,0312 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,6858 Kč - 3,2891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.063 in
1.6 mm