Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - do vysokých teplot

Skladem

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 255
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost IH Barva Materiál D Koupit
3,9785 Kč - 7,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
silikon
3.2 mm
3,4901 Kč - 4,2226 Kč 2085 Skladem
25.4 mm
přírodní
pryž silikonová
3.5 mm
7,0234 Kč - 7,0234 Kč 16 Skladem
25.4 mm
přírodní
pryž silikonová
9.5 mm
9,6662 Kč - 11,6052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
pryž silikonová
13.6 mm
4,8115 Kč - 5,7738 Kč 555 Skladem
25.4 mm
přírodní
pryž silikonová
7.1 mm
6,4919 Kč - 7,8421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
silikon
11.9 mm
11,2173 Kč - 13,501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
15.9 mm
3,9785 Kč - 4,8403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
pryž silikonová
5.5 mm
3,0593 Kč - 3,7487 Kč 19600 Skladem
12.7 mm
přírodní
silikon
5.9 mm
14,0037 Kč - 16,9337 Kč 10 Skladem
38.1 mm
přírodní
pryž silikonová
20.6 mm
3,0736 Kč - 3,7343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
přírodní
pryž silikonová
4.8 mm
3,9498 Kč - 3,9498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
přírodní
pryž silikonová
3.8 mm
2,9013 Kč - 3,5332 Kč 44250 Skladem
12.7 mm
přírodní
pryž silikonová
4.4 mm
9,106 Kč - 10,9445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
silikon
12.2 mm
5,6589 Kč - 6,8223 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.7 mm
přírodní
silikon
14.3 mm
26,7436 Kč - 32,2303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.9 mm
přírodní
pryž silikonová
19.1 mm
9,7816 Kč - 11,7134 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
pryž silikonová
20.6 mm
12,4094 Kč - 14,8799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
přírodní
pryž silikonová
18.5 mm
21,0128 Kč - 25,4653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
přírodní
silikon
25.4 mm
16,1007 Kč - 19,4186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
přírodní
silikon
12.7 mm
  • z/ze 13
Cape 3.2 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242254

Cenové rozmezí
7,9695 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Cenové rozmezí
4,2226 Kč - 3,4901 Kč

Skladové zásoby
2085 Skladem
Parametry
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242315

Cenové rozmezí
7,0234 Kč - 7,0234 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M10;1/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Cape 13.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374412

Cenové rozmezí
11,6052 Kč - 9,6662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374375

Cenové rozmezí
5,7738 Kč - 4,8115 Kč

Skladové zásoby
555 Skladem
Parametry
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Cenové rozmezí
7,8421 Kč - 6,4919 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M12; 1/2 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Cenové rozmezí
13,501 Kč - 11,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    3/8-14;M17
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Cenové rozmezí
4,8403 Kč - 3,9785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Cenové rozmezí
3,7487 Kč - 3,0593 Kč

Skladové zásoby
19600 Skladem
Parametry
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M6; 1/4 in UNF
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Cenové rozmezí
16,9337 Kč - 14,0037 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    UNF
Cape 4.8 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250310

Cenové rozmezí
3,7343 Kč - 3,0736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Cenové rozmezí
3,9498 Kč - 3,9498 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Cenové rozmezí
3,5332 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
44250 Skladem
Parametry
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    3/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Cenové rozmezí
10,9445 Kč - 9,106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 16.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250525

Cenové rozmezí
6,8223 Kč - 5,6589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Velikosti závitu
    M15
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Cenové rozmezí
32,2303 Kč - 26,7436 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Velikosti závitu
    M20;3/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Cenové rozmezí
11,7134 Kč - 9,7816 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Cape 18.5 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10377833

Cenové rozmezí
14,8799 Kč - 12,4094 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 25.4 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250624

Cenové rozmezí
25,4653 Kč - 21,0128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Velikosti závitu
    1.000 in
  • Norma závitu
    závity metrické
  • Norma závitu
    Závity UNF
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Cenové rozmezí
19,4186 Kč - 16,1007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP