Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9785 Kč - 7,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3,4901 Kč - 4,2226 Kč | 2085 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 7,0234 Kč - 7,0234 Kč | 16 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 9,6662 Kč - 11,6052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 4,8115 Kč - 5,7738 Kč | 555 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 6,4919 Kč - 7,8421 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 11,2173 Kč - 13,501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,9785 Kč - 4,8403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,0593 Kč - 3,7487 Kč | 19600 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 14,0037 Kč - 16,9337 Kč | 10 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 3,0736 Kč - 3,7343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,9498 Kč - 3,9498 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2,9013 Kč - 3,5332 Kč | 44250 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 9,106 Kč - 10,9445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 5,6589 Kč - 6,8223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.657 in
16.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 26,7436 Kč - 32,2303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 9,7816 Kč - 11,7134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 12,4094 Kč - 14,8799 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
pryž silikonová
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 21,0128 Kč - 25,4653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 16,1007 Kč - 19,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm