Menu Vyhledávání

Krytky maskovací - do vysokých teplot

Skladem

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 255
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost IH Barva Materiál D Koupit
1,0542 Kč - 1,2424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
černá
pryž EPDM
4.0 mm
3,5476 Kč - 3,9498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
2.5 mm
1,2696 Kč - 1,4937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
3.5 mm
0,5644 Kč - 0,6678 Kč 750 Skladem
12.7 mm
černá
pryž EPDM
0.5 mm
0,9723 Kč - 1,1505 Kč 15345 Skladem
25.4 mm
černá
pryž EPDM
2.8 mm
31,399 Kč - 37,5073 Kč 50 Skladem
50.8 mm
přírodní
pryž silikonová
41.3 mm
2,0826 Kč - 2,4703 Kč 5750 Skladem
25.4 mm
černá
pryž EPDM
7.1 mm
2,3842 Kč - 2,8294 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
8.7 mm
1,7378 Kč - 2,0826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
černá
pryž EPDM
9.5 mm
2,8725 Kč - 3,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
11.1 mm
1,9533 Kč - 2,298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
pryž EPDM
6.4 mm
3,9498 Kč - 4,6535 Kč 43 Skladem
38.1 mm
černá
pryž EPDM
12.2 mm
8,273 Kč - 9,738 Kč 50 Skladem
101.6 mm
černá
pryž EPDM
12.7 mm
17,7812 Kč - 20,8117 Kč 30 Skladem
50.8 mm
černá
pryž EPDM
44.5 mm
7,684 Kč - 8,9193 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.1 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
2,6283 Kč - 3,2316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
silikon
2.0 mm
2,6283 Kč - 3,2316 Kč 2000 Skladem
12.7 mm
modrá
silikon
3.8 mm
3,8492 Kč - 4,6823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.6 mm
zelená
silikon
4.7 mm
3,0305 Kč - 3,7199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
růžová
silikon
5.9 mm
31,6845 Kč - 31,6845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.9 mm
zelená světlá
silikon
19.1 mm
  • z/ze 13
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Cenové rozmezí
1,2424 Kč - 1,0542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Cenové rozmezí
3,9498 Kč - 3,5476 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Cenové rozmezí
1,4937 Kč - 1,2696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Cenové rozmezí
0,6678 Kč - 0,5644 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Cenové rozmezí
1,1505 Kč - 0,9723 Kč

Skladové zásoby
15345 Skladem
Parametry
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    M3
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Cenové rozmezí
37,5073 Kč - 31,399 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Velikosti závitu
    1-1/4 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Cenové rozmezí
2,4703 Kč - 2,0826 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    5/16 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Cenové rozmezí
2,8294 Kč - 2,3842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Cenové rozmezí
2,0826 Kč - 1,7378 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M10;1/8 in
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251126

Cenové rozmezí
3,3752 Kč - 2,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Velikosti závitu
    7/16 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Cenové rozmezí
2,298 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
  • Maximální teplota
    180 °C
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Cenové rozmezí
4,6535 Kč - 3,9498 Kč

Skladové zásoby
43 Skladem
Parametry
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Cenové rozmezí
9,738 Kč - 8,273 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in;1/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Cape 44.5 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251478

Cenové rozmezí
20,8117 Kč - 17,7812 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/4 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Cape 25.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251386

Cenové rozmezí
8,9193 Kč - 7,684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Velikosti závitu
    M27;1.000 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10292792

Cenové rozmezí
3,2316 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    2.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
  • Barva
    přírodní
  • Maximální teplota
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292808

Cenové rozmezí
3,2316 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • D
    3.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M4
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 28.6 mm Caoutchouc silicone Vert

10293058

Cenové rozmezí
4,6823 Kč - 3,8492 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    4.7 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Velikosti závitu
    M5
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    Silicone
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293096

Cenové rozmezí
3,7199 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Velikosti závitu
    M6; 1/4 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Cape 88.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292860

Cenové rozmezí
31,6845 Kč - 31,6845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Velikosti závitu
    M20; 3/4 in UNF
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický