Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideální řešení pro ochranu a maskování dílů během různých povrchových úprav.Lze také použít jako zátku k zakrytí závitových i hladkých otvorů.Používá se k ochraně sloupků, čepů a konců trubek. Materiál: pryž silikonová, pryž EPDM, silikon Barva: přírodní, černá, žlutá, růžová, zelená, modrá, modrá světlá, oranžová, zelená světlá, šedá Produktová řada: SR1052, SR1095
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | IH | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,8957 Kč - 37,4183 Kč | 28 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 90,3259 Kč - 92,223 Kč | 50 Skladem |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 18,3347 Kč - 18,7091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 43,2596 Kč - 44,3954 Kč | 1700 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 6,9709 Kč - 8,6058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.252 in
57.2 mm
|
přírodní
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 14,2989 Kč - 17,653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59 mm
|
přírodní
|
silikon
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 5,8245 Kč - 5,8245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.323 in
59 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 6,1531 Kč - 6,2655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 11,8071 Kč - 12,0317 Kč | 1000 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 15,5264 Kč - 15,8635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 37,5307 Kč - 38,3295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9345 Kč - 1,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 12,2939 Kč - 12,7931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 48,5765 Kč - 49,3378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 23,6767 Kč - 24,1759 Kč | 65 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 7,5136 Kč - 7,5136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 2,284 Kč - 2,284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 20,5688 Kč - 20,9808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 28,2323 Kč - 28,8064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 83,4862 Kč - 85,3834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.874 in
47.6 mm