Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 65.7 mm 72.3 mm papír krepový

Kónické papírové krytky jsou vyrobeny ze směsi recyklovaných a nových materiálů, a jsou tedy recyklovatelné. Ideální pro procesy lakování a práškování a lze je použít také jako zátky do konců profilů a trubek. Jedná se o hospodárnou alternativu k silikonovému provedení, jelikož odolávají teplotám až do 205 °C.
Nové objednací číslo:

10272169

Staré objednací číslo:

491545

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 11,1169 Kč
1000 + 9,221 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 111,69 Kč

100 x 11,1169 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 24.5 mm
A 65.7 mm
d2 72.3 mm
Barva hnědá
Materiál papír krepový
Celní nomenklatura 4808400000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás