Menu Vyhledávání

krytky a zátky - kónické 41.1 mm 42.9 mm papír krepový

Kónické papírové krytky jsou vyrobeny ze směsi recyklovaných a nových materiálů, a jsou tedy recyklovatelné. Ideální pro procesy lakování a práškování a lze je použít také jako zátky do konců profilů a trubek. Jedná se o hospodárnou alternativu k silikonovému provedení, jelikož odolávají teplotám až do 205 °C.
Nové objednací číslo:

10272121

Staré objednací číslo:

491541

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 7,009 Kč
3000 + 5,8888 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

2 102,70 Kč

300 x 7,009 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
H 21.6 mm
A 41.1 mm
d2 42.9 mm
Barva hnědá
Materiál papír krepový
Celní nomenklatura 4808400000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás