Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5907 Kč - 5,0341 Kč | 1200 Skladem |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
Závity BSP
|
|||
| 28,9412 Kč - 52,6686 Kč | 40 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 4,4668 Kč - 8,115 Kč | 150 Skladem |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,2927 Kč - 16,9051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,3251 Kč - 13,3431 Kč | 28 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 7,9139 Kč - 14,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,7613 Kč - 15,914 Kč | 5000 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 8,0862 Kč - 14,7075 Kč | 50 Skladem |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 8,9193 Kč - 16,23 Kč | 100 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M17
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity BSP
|
||
| 10,2407 Kč - 18,6574 Kč | 50 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,0881 Kč - 20,1942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10,8726 Kč - 19,8064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,4651 Kč - 17,2354 Kč | 150 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10,6715 Kč - 19,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,5333 Kč - 21,0128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10,054 Kč - 18,2839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,6518 Kč - 17,5658 Kč | 2450 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,7775 Kč - 21,4294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 12,7398 Kč - 23,1816 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4; M27
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity BSP