Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,1941 Kč - 73,4669 Kč | 15400 Skladem |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 28,9767 Kč - 40,5674 Kč | 7450 Skladem |
2.598 in
66.0 mm
|
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 39,7876 Kč - 59,6815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 37,8141 Kč - 56,7212 Kč | 9750 Skladem |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 23,5941 Kč - 42,9212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8;M45
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10,7651 Kč - 19,606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,6576 Kč - 21,2096 Kč | 450 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 100 Skladem |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
|||
| 11,1974 Kč - 20,4008 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 12,3688 Kč - 22,5065 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4;M27
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 9,9424 Kč - 18,1139 Kč | 50 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,9882 Kč - 19,9964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 10,1516 Kč - 18,4764 Kč | 1400 Skladem |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
|||
| 5,4941 Kč - 9,9982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,6853 Kč - 8,548 Kč | 100 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,0758 Kč - 9,2452 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,7612 Kč - 17,7513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,5559 Kč - 19,2295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
černá
|
1.496 in
38.0 mm
|
závity metrické
|
||
| 11,4345 Kč - 20,8052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
černá
|
0.512 in
13.0 mm
|
závity metrické