Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikosti závitu | Barva | h | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,3688 Kč - 21,7566 Kč | 7000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,6993 Kč - 7,0402 Kč | 8055 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 135,6385 Kč - 284,8409 Kč | 1600 Skladem |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 10008904 | 20,3869 Kč - 28,498 Kč | 2900 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
| 4,0718 Kč - 4,4049 Kč | 19500 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 5,006 Kč - 7,814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.543 in
13.8 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,5539 Kč - 11,7976 Kč | 15500 Skladem |
0.685 in
17.4 mm
|
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 6,7068 Kč - 14,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.783 in
19.9 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10,6257 Kč - 17,5431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 62,0114 Kč - 78,1399 Kč | 100 Skladem |
2.252 in
57.2 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 11,4205 Kč - 21,7566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.937 in
23.8 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 25,6223 Kč - 54,7408 Kč | 7212 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 22,0882 Kč - 34,6267 Kč | 12800 Skladem |
1.374 in
34.9 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 30,2178 Kč - 39,2231 Kč | 650 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 16,5862 Kč - 35,4357 Kč | 2500 Skladem |
1.252 in
31.8 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 29,4648 Kč - 62,5886 Kč | 1500 Skladem |
1.874 in
47.6 mm
|
|
červená
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 16,4127 Kč - 18,5391 Kč | 2700 Skladem |
1.126 in
28.6 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,2012 Kč - 8,197 Kč | 8710 Skladem |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez závitu
|
||
| 12,9683 Kč - 24,591 Kč | 1250 Skladem |
1.035 in
26.3 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 9,2591 Kč - 17,3133 Kč | 700 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi