Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 272
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
12,3688 Kč - 21,7566 Kč 7000 Skladem
25.4 mm
červená
25.0 mm
4,6993 Kč - 7,0402 Kč 9055 Skladem
12.7 mm
červená
13.0 mm
135,6385 Kč - 284,8409 Kč 1600 Skladem
69.8 mm
Non Threaded
červená
50.0 mm
bez závitu
10008904 20,3869 Kč - 28,498 Kč 2900 Skladem
31.8 mm
červená
25.0 mm
4,0718 Kč - 4,4049 Kč 19500 Skladem
10.3 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
5,006 Kč - 7,814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.8 mm
červená
13.0 mm
6,5539 Kč - 11,7976 Kč 15500 Skladem
17.4 mm
červená
13.0 mm
6,7068 Kč - 14,3287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.9 mm
červená
38.0 mm
10,6257 Kč - 17,5431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
červená
25.0 mm
62,0114 Kč - 78,1399 Kč 100 Skladem
57.2 mm
červená
38.0 mm
11,4205 Kč - 21,7566 Kč 88 Skladem
23.8 mm
červená
25.0 mm
25,6223 Kč - 54,7408 Kč 7212 Skladem
44.5 mm
červená
38.0 mm
22,0882 Kč - 34,6267 Kč 12800 Skladem
34.9 mm
červená
25.0 mm
30,2178 Kč - 39,2231 Kč 650 Skladem
44.5 mm
červená
25.0 mm
16,5862 Kč - 35,4357 Kč 2500 Skladem
31.8 mm
červená
38.0 mm
29,4648 Kč - 62,5886 Kč 1500 Skladem
47.6 mm
červená
38.0 mm
16,4127 Kč - 18,5391 Kč 2700 Skladem
28.6 mm
červená
25.0 mm
5,2012 Kč - 8,197 Kč 8710 Skladem
15.2 mm
Non Threaded
červená
13.0 mm
bez závitu
12,9683 Kč - 24,591 Kč 1250 Skladem
26.3 mm
červená
25.0 mm
9,2591 Kč - 17,3133 Kč 724 Skladem
19.1 mm
červená
25.0 mm
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 25.4 mm 25.0 mm PVC červená

10008867

Cenové rozmezí
21,7566 Kč - 12,3688 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 12.7 mm 13.0 mm PVC červená

10008744

Cenové rozmezí
7,0402 Kč - 4,6993 Kč

Skladové zásoby
9055 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 69.8 mm 50.0 mm PVC červená

10009017

Cenové rozmezí
284,8409 Kč - 135,6385 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 25.0 mm PVC červená

10008904

Cenové rozmezí
28,498 Kč - 20,3869 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 10.3 mm 13.0 mm PVC červená

10008713

Cenové rozmezí
4,4049 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
19500 Skladem
Parametry
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 13.8 mm 13.0 mm PVC červená

10008751

Cenové rozmezí
7,814 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 17.4 mm 13.0 mm PVC červená

10008799

Cenové rozmezí
11,7976 Kč - 6,5539 Kč

Skladové zásoby
15500 Skladem
Parametry
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC červená

10108802

Cenové rozmezí
14,3287 Kč - 6,7068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 22.2 mm 25.0 mm PVC červená

10008836

Cenové rozmezí
17,5431 Kč - 10,6257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 57.2 mm 38.0 mm PVC červená

10008980

Cenové rozmezí
78,1399 Kč - 62,0114 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 23.8 mm 25.0 mm PVC červená

10008843

Cenové rozmezí
21,7566 Kč - 11,4205 Kč

Skladové zásoby
88 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC červená

10108888

Cenové rozmezí
54,7408 Kč - 25,6223 Kč

Skladové zásoby
7212 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 34.9 mm 25.0 mm PVC červená

10008911

Cenové rozmezí
34,6267 Kč - 22,0882 Kč

Skladové zásoby
12800 Skladem
Parametry
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 44.5 mm 25.0 mm PVC červená

10008942

Cenové rozmezí
39,2231 Kč - 30,2178 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC červená

10108840

Cenové rozmezí
35,4357 Kč - 16,5862 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 47.6 mm 38.0 mm PVC červená

10008959

Cenové rozmezí
62,5886 Kč - 29,4648 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 28.6 mm 25.0 mm PVC červená

10008881

Cenové rozmezí
18,5391 Kč - 16,4127 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 15.2 mm 13.0 mm PVC červená

10008775

Cenové rozmezí
8,197 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
8710 Skladem
Parametry
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    červená
Krytky ukončovací - kulaté 26.3 mm 25.0 mm PVC červená

10008874

Cenové rozmezí
24,591 Kč - 12,9683 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Krytky ukončovací - kulaté 19.1 mm 25.0 mm PVC červená

10008805

Cenové rozmezí
17,3133 Kč - 9,2591 Kč

Skladové zásoby
724 Skladem
Parametry
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Barva
    červená
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3926909790