Menu Vyhledávání

Krytky flexi – vinylové

Skladem

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Kulatá vinylová koncová krytka pro atraktivní vzhled konců různých válcových objektů.Navrženy pro pevné uchycení na konce kulatých válcových trubek, tyčí nebo rour.Slouží jako ochranná bariéra před vlhkostí, prachem, špínou a dalšími nečistotami. Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 272
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikosti závitu Barva h Norma závitu Koupit
2,2589 Kč - 4,3589 Kč 1698 Skladem
3.2 mm
černá
13.0 mm
3,4861 Kč - 4,8875 Kč 8458 Skladem
7.7 mm
M8; 5/16 in
červená
13.0 mm
Závity UNF
33,4808 Kč - 64,4271 Kč 960 Skladem
50.8 mm
2 in
černá
50.0 mm
UNF
23,3403 Kč - 35,0104 Kč 135 Skladem
44.5 mm
1-3/8 in; M45
černá
50.0 mm
Metrický
5,5834 Kč - 14,076 Kč 3750 Skladem
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
černá
38.0 mm
UNF
8,9524 Kč - 17,2367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.9 mm
M27
černá
25.0 mm
Metrický
16,3011 Kč - 31,4091 Kč 1445 Skladem
30.2 mm
7/8 in
černá
50.0 mm
BSP
4,2391 Kč - 9,4227 Kč 2500 Skladem
20.6 mm
1/2 in
černá
13.0 mm
BSP
11,4205 Kč - 21,9098 Kč 1675 Skladem
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
černá
38.0 mm
UNF
5,1176 Kč - 13,0233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4 in; M27
černá
13.0 mm
Metrický
10,7373 Kč - 20,6074 Kč 200 Skladem
24.6 mm
M25
černá
38.0 mm
Metrický
11,1834 Kč - 21,5267 Kč 1210 Skladem
26.9 mm
M27
černá
38.0 mm
Metrický
3,4303 Kč - 7,27 Kč 19302 Skladem
13.8 mm
M14
černá
25.0 mm
Metrický
6,4842 Kč - 11,526 Kč 117000 Skladem
21.4 mm
M22
černá
25.0 mm
Metrický
6,2332 Kč - 16,6238 Kč 3875 Skladem
23.8 mm
M24
černá
25.0 mm
Metrický
10006955 4,822 Kč - 11,7171 Kč 46160 Skladem
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
černá
13.0 mm
UNF
2,0777 Kč - 3,9989 Kč 10000 Skladem
8.3 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
2,1335 Kč - 4,0755 Kč 3000 Skladem
8.7 mm
Non Threaded
černá
19.0 mm
bez závitu
1,9941 Kč - 4,4126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
Non Threaded
černá
25.0 mm
bez závitu
3,0957 Kč - 6,1056 Kč 6840 Skladem
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
černá
19.0 mm
UNF
  • z/ze 14
Krytky ukončovací - kulaté 0.126 in 0.511 in PVC černá

10006108

Cenové rozmezí
4,3589 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
1698 Skladem
Parametry
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    PVC
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Krytky ukončovací - kulaté 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC červená

10008676

Cenové rozmezí
4,8875 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
8458 Skladem
Parametry
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    M8; 5/16 in
  • Norma závitu
    Závity UNF
  • Norma závitu
    závity metrické
Krytky ukončovací - kulaté 2.000 in 1.968 in PVC černá

10007419

Cenové rozmezí
64,4271 Kč - 33,4808 Kč

Skladové zásoby
960 Skladem
Parametry
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    2 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 1.752 in 1.968 in PVC černá

10007358

Cenové rozmezí
35,0104 Kč - 23,3403 Kč

Skladové zásoby
135 Skladem
Parametry
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    1-3/8 in; M45
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 0.874 in 1.496 in PVC černá

10006979

Cenové rozmezí
14,076 Kč - 5,5834 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8 in; 7/8 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 1.059 in 0.984 in PVC černá

10007136

Cenové rozmezí
17,2367 Kč - 8,9524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M27
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 1.189 in 1.968 in PVC černá

10007204

Cenové rozmezí
31,4091 Kč - 16,3011 Kč

Skladové zásoby
1445 Skladem
Parametry
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.811 in 0.511 in PVC černá

10006894

Cenové rozmezí
9,4227 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 1.126 in 1.496 in PVC černá

10007167

Cenové rozmezí
21,9098 Kč - 11,4205 Kč

Skladové zásoby
1675 Skladem
Parametry
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    UNF
Krytky ukončovací - kulaté 1.035 in 0.511 in PVC černá

10007099

Cenové rozmezí
13,0233 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    3/4 in; M27
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 0.969 in 1.496 in PVC černá

10007044

Cenové rozmezí
20,6074 Kč - 10,7373 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M25
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 1.059 in 1.496 in PVC černá

10007143

Cenové rozmezí
21,5267 Kč - 11,1834 Kč

Skladové zásoby
1210 Skladem
Parametry
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Velikosti závitu
    M27
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.543 in 0.984 in PVC černá

10006689

Cenové rozmezí
7,27 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
19302 Skladem
Parametry
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M14
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.843 in 0.984 in PVC černá

10006931

Cenové rozmezí
11,526 Kč - 6,4842 Kč

Skladové zásoby
117000 Skladem
Parametry
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M22
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.937 in 0.984 in PVC černá

10007006

Cenové rozmezí
16,6238 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
3875 Skladem
Parametry
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    M24
  • Norma závitu
    Metrický
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.874 in 0.511 in PVC černá

10006955

Cenové rozmezí
11,7171 Kč - 4,822 Kč

Skladové zásoby
46160 Skladem
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8 in; 7/8 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Krytky ukončovací - kulaté 0.327 in 0.748 in PVC černá

10006429

Cenové rozmezí
3,9989 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.343 in 0.748 in PVC černá

10006450

Cenové rozmezí
4,0755 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.252 in 0.984 in PVC černá

10006313

Cenové rozmezí
4,4126 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Velikosti závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Barva
    černá
Krytky ukončovací - kulaté 0.500 in 0.748 in PVC černá

10006603

Cenové rozmezí
6,1056 Kč - 3,0957 Kč

Skladové zásoby
6840 Skladem
Parametry
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/4 in; 1/2 in
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP